Visión general
El dispositivo RFID de medición con detección de paso y de dirección integrada
El dispositivo de lectura y escritura RFID RFU65x ahorra espacio, tiempo y costes en la identificación de vehículos y componentes de vehículos. Este dispositivo compacto es capaz de determinar el ángulo desde el que responde la etiqueta. Además, en el RFU65x está integrada una unidad lógica que procesa los datos con la ayuda de algoritmos. De este procesamiento puede derivarse, p. ej., la detección de paso de un vehículo, incluida la dirección de movimiento, en su desplazamiento a través de la puerta de recepción de las mercancías. En comparación con otros dispositivos, el RFU65x no necesita antenas externas adicionales. Esto no solo ahorra costes, sino que también simplifica y acelera los procesos de aplicación en la logística y en la industria del automóvil.
Lo más destacado
- Antena y preparación de datos integrados en el sensor
- Alcance de lectura de hasta 10 m
- Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
- Detección de dirección y posición
- Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
- Apto para SICK AppSpace
- Construcción robusta según IP67