RFID
RFU62x

UHF para alcances de lectura cortos

Ventajas para el cliente

  • Muy alta estabilidad del proceso, puesto que las características de la antena están orientadas óptimamente para impedir los errores de lectura
  • Fácil configuración mediante SOPAS ET o el servidor web integrado que ahorra tiempo y costes de puesta en servicio
  • Máxima flexibilidad en la programación de soluciones de software individuales con SICK AppSpace
  • Diseño robusto que garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos industriales adversos
  • Bajo esfuerzo de programación en el controlador mediante la lógica de proceso inteligente en el dispositivo

Visión general

UHF para alcances de lectura cortos

El RFU62x es un dispositivo de lectura y escritura RFID UHF apto para alcances de lectura de hasta 1 m. La comunicación por transpondedor es compatible con el estándar ISO/IEC18000-6C (EPC clase 1 gen. 2). Este dispositivo puede manejarse a través de la interfaz de usuario SOPAS o mediante el envío directo de órdenes ASCII. El área de lectura y escritura bien definida y delimitada es perfecta para la identificación automática a corta distancia de los objetos, como sucede en la técnica de transporte.

Lo más destacado
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de lectura de hasta 2 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
  • Características de antena excepcionales
  • Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Categoría de productoDispositivo de lectura y escritura RFID con antena integrada
    Banda de frecuenciasUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersiónMid Range
    Alcance de lectura≤ 2 m
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    USB
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔
    CANopen
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA / ✔ , TCP/IP, PoE, OPC UA
    EtherNet/IP™
    Peso780 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas