El RFU61x es el dispositivo de lectura y escritura más pequeño en la gama de productos UHF de SICK. Es ideal para las aplicaciones IoT directamente en la pieza de trabajo o el componente. El RFU61x completa así la gama de productos UHF de SICK y hace posible una identificación continua a lo largo de toda la cadena de creación de valor. Las interfaces del RFU61x permiten la conexión directa de un sensor de activación, lo que permite el uso del RFU61x como unidad autónoma y descentralizada. La lógica de proceso integrada permite preparar los datos directamente en el RFU61x y enviarlos al sistema de control o a sistemas de tratamiento de la información. Al igual que los demás dispositivos RFU que usan Ethernet, el RFU61x también se puede programar para requisitos específicos a través del ecosistema SICK AppSpace.
Lo más destacado
Tamaño extraordinariamente compacto
Alcance de hasta 0,5 m
Posibilidad de conexión para sensores de activación
Variantes basadas en Ethernet: compatible con SICK AppSpace
Construcción robusta (IP67)
 
Ventajas
Transparencia total con la gama de productos RFU
Por primera vez puede realizarse una identificación completa y a nivel de toda la empresa, con una tecnología única. El RFU61x proporciona transparencia total en los procesos de producción y logística – desde el montaje del componente hasta el envío del producto final. La base para ello es la tecnología UHF-RFID: Aplicaciones IIoT con alcances desde 0 hasta 10 m, identificación por radiofrecuencia e insensibilidad a los factores perturbadores como la luz, el polvo o la suciedad. Además, no es necesaria una línea de visión directa del soporte de datos.
Solución de identificación completa para procesos de producción y logística
El RFU61x completa la gama de productos en el rango de proximidad. De este modo es posible por primera vez una solución de identificación UHF-RFID completa para alcances de escritura/lectura desde 0 hasta 10 m.
La gama de productos RFU dispone de una interfaz de mando y parametrización unitaria. El software cómodo para el usuario proporciona una instalación fácil y rápida, así como un funcionamiento sin fallos.
SICK apoya a las estaciones de escritura/lectura en la planificación y diseño y ayuda en la selección de un transpondedor adecuado. Para la puesta en servicio en el cliente hay disponible una red mundial de técnicos de servicio.
El dispositivo de lectura y escritura RFID RFU61x, como parte de las soluciones de identificación RFID de SICK permite, por primera vez, una total transparencia a lo largo de toda la cadena de creación de valor, todo con una tecnología
Identificación UHF-RFID inteligente en el mínimo espacio
El RFU61x es el dispositivo de lectura y escritura RFID más pequeño de su clase. Es óptimo para aplicaciones IIoT para la identificación de piezas a trabajar o componentes. Diversas interfaces permiten la conexión directa con sensores de disparo. También está ya integrado el tratamiento inteligente de los datos. De este modo, el RFU61x puede utilizarse como unidad descentralizada independiente.
El RFU61x es óptimo para aplicaciones con un espacio de montaje reducido. A pesar de su construcción compacta, ofrece la ventaja de la tecnología UHF.
La conexión directa de un sensor de disparo permite una puesta en servicio fácil y rápida.
La lógica de proceso integrada facilita inteligentemente los datos leídos para todos los sistemas objetivo desde el control hasta la nube.
El RFU61x compacto es óptimo para aplicaciones con un espacio de montaje reducido. El sensor realiza autónomamente la activación, lectura y escritura, así como el tratamiento de los datos.
IO-Link
SICK es miembro fundador de IO-Link y ofrece una amplia gama de soluciones IO-Link en el mercado. Junto con muchos otros sensores y actuadores, las soluciones de identificación de SICK, con ayuda de las interfaces IO-Link, generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o de los parámetros de proceso medidos. Aquí averiguará cómo puede utilizar los distintos sensores en combinación con el IO-Link Master.
Principales ventajas
Aumento de la productividad de su instalación La integración de los sensores en el nivel de bus de campo permite una comunicación continua hasta la nube. Esto también permite un almacenamiento centralizado de los datos de los sensores, a los que se puede acceder si se necesita: una buena base para aumentar la productividad de su instalación.Amplia gama de soluciones La gama de soluciones de SICK incluye muchos dispositivos distintos con IO-Link. Esto permite una infraestructura de comunicación homogénea. Junto con los sensores, el IO-Link Master y otras ofertas de software de SICK juegan también un importante papel.Cambio de dispositivo rápido y sencillo Sustitución sencilla de dispositivos gracias a la identificación automatizada: al utilizar dispositivos IO-Link en combinación con IO-Link Master, los parámetros se transfieren cómoda y rápidamente al dispositivo de repuesto. No se requieren formación especial del personal ni medios auxiliares o instrucciones adicionales.
Con los protocolos de comunicaciones punto a punto, IO-Link proporciona una perfecta integración en las redes de automatización. Así se crea la base para una transparencia de los datos hasta el nivel de campo más bajo. Esto le abrirá nuevas perspectivas en el ámbito de la digitalización. Los datos obtenidos le ayudarán a incrementar la flexibilidad, la fiabilidad y la eficiencia y le permitirán reducir los costes en su instalación.
SICK LifeTime Services
Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.
El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.
Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.