RFID

Identificación continua, incluso sin contacto visual

La tecnología RFID permite una identificación fiable basada en radio sin contacto visual. Incluso en condiciones del entorno adversas, pueden leerse y escribirse simultáneamente docenas de transpondedores con dispositivos UHF a una distancia de hasta 10 m. Esto hace que los dispositivos de lectura/escritura RFID sean la solución ideal cuando es necesario recopilar datos relevantes para el proceso de forma continua y cómoda.

Más
RFID

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

9 resultados:

Resultado 1 - 8 de 9

Integración sencilla, inteligencia de serie
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de lectura de hasta 10 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
  • Hasta 4 antenas externas
  • Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación en espacios reducidos en la construcción de máquinas e instalaciones
  • Lectura y escritura de transpondedores según ISO/IEC 15693
  • Diseños: M18, M30 y 40 x 40 mm
  • Alcance de lectura: hasta 80 mm
  • Interfaz IO-Link: Velocidad de transmisión de datos COM3 (230,4 kilobaudios), datos de proceso de 32 bytes
  • Modo IO estándar para el funcionamiento como sensor binario
  • Construcción robusta según IP67
  • Temperatura ambiente: –25 °C hasta +80 °C
Comparar ahora
Seleccionar
El dispositivo RFID de medición con detección de paso y de dirección integrada
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de lectura de hasta 10 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
  • Detección de dirección y posición
  • Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación de objetos sin contacto visual desde el flujo de materiales en el grupo con RFID
  • Algoritmo inteligente para una correcta asignación de las etiquetas RFID a los objetos
  • Descarte fiable de otras etiquetas RFID que se encuentren en las inmediaciones
  • Estructura modular
  • Salida de datos variable que se adapta a las necesidades del cliente
  • Detección de la dirección y la velocidad de los objetos
  • Descripción de etiquetas RFID individuales en el flujo de objetos
Comparar ahora
Seleccionar
Pequeño auxiliar inteligente para solucionar tareas de identificación
  • Transpondedor pasivo
  • Compatible con el estándar
  • Montaje en diferentes materiales, también posible en superficies metálicas
  • No requiere contacto visual
  • Escritura y lectura
  • Rango de temperatura ambiente entre –40 °C y +230 °C
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación fiable - en cualquier situación
  • Alcance de lectura de hasta 10 m para antenas UHF
  • Diseño robusto según el tipo de protección IP67
  • Rangos de temperatura ambiente entre –40 °C y +70 °C
  • LED de confirmación integrados
  • Antenas UHF circulares polarizadas
Comparar ahora
Seleccionar
smALL-IN-ONE
  • Tamaño extraordinariamente compacto
  • Alcance de hasta 0,5 m
  • Posibilidad de conexión para sensores de activación
  • Concepto flexible de interfaz (p. ej., PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (vía IO-Link Master))
  • Antena y tratamiento de datos integrados
  • Configuración a través de SOPAS ET
  • Variantes basadas en Ethernet: compatible con SICK AppSpace
  • Construcción robusta (IP67)
Comparar ahora
Seleccionar
UHF para alcances de lectura cortos
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de lectura de hasta 2 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
  • Características de antena excepcionales
  • Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 8 de 9

Ventajas

Las principales ventajas de la identificación por radiofrecuencia

Con la tecnología RFID, los objetos pueden identificarse claramente allí donde otras tecnologías alcanzan sus límites debido a la suciedad intensa, condiciones del entorno adversas o la falta de contacto visual.
Flexible gracias al amplio campo de lectura Los dispositivos RFID permiten la identificación desde cero hasta varios metros. Esto permite una separación flexible de los objetos y una puesta en servicio sencilla.
No requiere contacto visual ni mantenimiento Incluso los objetos sucios, polvorientos o embalados pueden identificarse sin problemas, ya que no es necesario el contacto visual directo. Los propios dispositivos RFID son insensibles a la suciedad y el desgaste, lo que permite un funcionamiento sin mantenimiento y se traduce en una larga vida útil.
Lee muchos transpondedores a la vez La lectura a bulto acelera los procesos de identificación, ya que puede leer cientos de transpondedores simultáneamente en muy poco tiempo.
Puede leer y escribir Las etiquetas RFID también pueden escribirse con dispositivos RFID de SICK. Esto permite añadir información, protegerlos con una contraseña o reutilizar los transpondedores para futuras tareas.
Fiable, incluso a 300 Incluso a velocidades de 300 km/h, es posible una identificación fiable con dispositivos de lectura/escritura RFID.
Identifica los correctos Gracias a los ajustes inteligentes, el lector detecta los transpondedores correctos incluso cuando la distancia entre los objetos es pequeña.
Admite lectura omnidireccional Los transpondedores pueden leerse en casi cualquier orientación. Esto garantiza la tolerancia en la alineación del lector respecto a los objetos y simplifica la instalación.
Conexión en red global Los estándares de datos globales permiten el uso de los datos RFID para toda la empresa. Esto significa que la tecnología puede utilizarse a lo largo de toda la cadena de suministro.

La transparencia se convierte en eficiencia

Para poder utilizar los datos de proceso de forma aún más significativa, deben estar cada vez más conectados en red. Los datos RFID ayudan a hacer transparentes los procesos logísticos y de automatización, a vincularlos dentro de la instalación y fuera de ella, y a obtener mejoras de eficiencia.

Los compactos y robustos dispositivos de lectura y escritura de SICK pueden integrarse de forma flexible en diversos sistemas de control gracias a la interfaz de bus de campo. Los datos adquiridos también pueden transmitirse a una amplia variedad de sistemas de destino a través de protocolos comunes de Industria 4.0 como OPC UA y MQTT. El cumplimiento de las normativas de radio locales permite el uso de RFID en todo el mundo.

Trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro Los procesos fluidos se basan en una documentación sin fisuras del flujo de mercancías. Los dispositivos RFID permiten determinar claramente dónde se encuentran las mercancías en cada momento. El registro automatizado, ya sea en la entrada y salida de mercancías o dentro de la planta de producción, proporciona información valiosa para obtener una imagen de alta resolución de la cadena de valor y permite optimizar los procesos globales y locales de producción y logística.
Disponibles desde el sensor hasta la nube El futuro está en la nube. Los datos en la nube garantizan que todos los procesos de la producción automatizada se engranen a la perfección, con la información de los sensores disponible exactamente donde promete una mayor eficiencia. Los dispositivos RFID de SICK pueden integrarse en las redes de bus de campo más comunes a nivel de control de máquinas y conectarse simultáneamente a aplicaciones a niveles superiores de la empresa y a la nube a través de Ethernet.

En cualquier industria como en casa

Con sus dispositivos de lectura/escritura RFID, SICK ofrece soluciones de identificación óptimas para una amplia gama de campos de aplicación en la automatización en red. Siempre enfocado: total transparencia, alta flexibilidad y gestión eficiente de las instalaciones. Siempre a la vista: las particularidades de la industria correspondiente.
Industria automovilística Las etiquetas RFID constituyen la base ideal para un Material Enterprise System (MES) eficaz y transparente. Los dispositivos RFID son especialmente robustos y pueden hacer frente a las condiciones del entorno de una amplia gama de pasos de producción, desde la carrocería, pasando por la estación de pintura, hasta el montaje final.
Vehículos industriales y plataformas móviles Ya sea para sistemas de asistencia al conductor orientados a transpondedores terrestres o para la identificación de carga etiquetada: los dispositivos RFID leen toda la información necesaria para transportar de forma fiable la carga actual a su destino.
Electrónica Los vehículos de guiado automático llevan de forma fiable los almacenes de placas de circuitos impresos llenos al almacén y los vacíos al centro de producción. Las etiquetas RFID permiten procesos fluidos basados en la gestión automatizada de inventarios y un seguimiento sin fisuras.
Construcción de maquinaria Para la identificación de portaherramientas, los dispositivos RFID compactos pueden integrarse fácilmente, y gracias a IO-Link también de forma especialmente flexible, en las instalaciones existentes. El seguimiento de los componentes individuales asegura la mayor transparencia posible a lo largo de todo el proceso de valor añadido.
Tecnología de almacenaje y transporte Las resistentes etiquetas RFID garantizan la identificación fiable de palés y recipientes, incluso si están sucios o sometidos a alta solicitación por los procesos de limpieza. Con la ayuda de la lectura a bulto, se pueden leer simultáneamente varios recipientes de un palé.
Tráfico ¿Cuándo circula qué tren por qué tramo de vía y qué vehículos pueden entrar en un lugar determinado? Las robustas soluciones RFID registran automáticamente los datos en tiempo real para una supervisión inteligente del tráfico. Además, transmiten los valores medidos por otros sensores y permiten así tomar medidas de mantenimiento a tiempo.

Más productos e información

Competencias RFID Descubra nuestra recopilación de conocimientos detallados y preguntas frecuentes sobre la tecnología RFID y sus posibles aplicaciones: conocimientos técnicos RFID
Todo de una única fuente: lectores, transpondedores, antenas Además de lectores RFID, antenas y accesorios de montaje adecuados, SICK también ofrece transpondedores adaptados a una amplia gama de aplicaciones, como montajes metálicos o entornos de alta temperatura.
¿Identificación perfecta? More than a vision. Láser, cámara o RFID: cada tecnología de identificación tiene sus ventajas y, a veces, se necesita más de una. Con el fin de encontrar una solución óptima para cada aplicación, comparamos las tecnologías individuales y ofrecemos un práctico explorador de identificación como ayuda para la toma de decisiones.
Asignación fiable de múltiples transpondedores Las soluciones de sistemas RFID son ideales para identificar rápidamente los transpondedores y asignarlos de forma fiable al objeto. Gracias a la información almacenada en el transpondedor, es posible clasificar y dirigir equipajes, paquetes y recipientes con una precisión milimétrica. Al mismo tiempo, decenas de objetos de un palé pueden identificarse, registrarse y utilizarse para procesos posteriores. Los transpondedores no deseados también pueden filtrarse con precisión para una asignación clara. La tecnología RFID también puede combinarse con otras tecnologías de identificación para códigos 1D y 2D.
El futuro tiene un hogar: 4Dpro SICK agrupa una amplia gama de soluciones de identificación y procesamiento industrial de imágenes bajo el paraguas de 4Dpro. Las conexiones externas, la interfaz de usuario y el concepto de accesorios de las soluciones son uniformes. Esto significa que todos los sensores, incluidos los accesorios, son compatibles entre sí. Así se reduce la variedad de componentes y se ofrece precisamente la flexibilidad necesaria para una automatización eficaz, con un mínimo esfuerzo de integración y menores costes de almacenamiento.
SICK LifeTime Services Desde la planificación del sistema hasta el mantenimiento mediante Smart Services y asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, pasando por trabajos de modernización y formación continua: con servicios totalmente integrales, no solo aumentará el rendimiento de sus plantas y mejorará la seguridad de las personas, sino que también creará la base para un negocio sostenible.

Descargas