Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de medición
MLG-2 Pro

Rendimiento máximo en lo referente al tiempo de respuesta, resolución y detección de objetos

Ventajas para el cliente

  • La función “Lectura a alta velocidad” ofrece tiempos de reacción cortos para detectar con seguridad los objetos rápidos
  • Su concepción modular ofrece siempre la solución adecuada de un único fabricante
  • La función “Alta exactitud de medición” permite detectar de forma fiable los objetos pequeños
  • La función “Modo transparente” permite detectar y medir de forma fiable los objetos transparentes
  • El software de configuración SOPAS con asistente guiado por menú ahorra tiempo en la configuración
  • Mantenimiento sencillo que no requiere de personal especializado gracias a la función de clonación con IO-Link
  • Alta fiabilidad gracias a su insensibilidad a la luz artificial

Visión general

Rendimiento máximo en lo referente al tiempo de respuesta, resolución y detección de objetos

Desarrollo continuo en el ámbito de las rejillas fotoeléctricas de medición para automatización: con la gama de productos MLG-2, SICK ofrece siempre la solución adecuada para una gran variedad de aplicaciones de automatización logística y construcción de máquinas. La variante MLG-2 Pro se utiliza en aplicaciones exigentes con objetos transparentes a alta velocidad. Con nuevas funciones como “Modo transparente”, “Lectura a alta velocidad” o “Alta exactitud de medición”, la rejilla MLG-2 Pro ofrece soluciones de medición de alta precisión. Las soluciones preinstaladas en el software de configuración SOPAS permiten configurar con facilidad hasta aplicaciones complejas como la medición de anchura en objetos. La MLG-2 Pro dispone de las interfaces industriales más habituales, lo que permite programar también soluciones individuales a través de los controladores.

Lo más destacado
  • Rejilla fotoeléctrica de alta resolución: con una distancia de haces de 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm y 50 mm
  • Función “Lectura a alta velocidad” con triple velocidad de lectura
  • Función “Modo transparente” para la detección de materiales transparentes
  • Haces cruzados de medición, 4 zonas de medición, 2 funciones de retención
  • Conmutable para una evaluación de alta resolución con una exactitud de hasta 2 mm
  • Sistema de compresión de datos: Run Length Coding

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Interfaz de comunicación

    IO-Link (COM3 (230,4 kBaud))

    Analógica (Corriente)

    Serie (RS-485)

    Distancia entre haces2,5 mm ... 50 mm
    Alcance de servicio

    2 m

    5 m

    8,5 m

    Altura de detección140 mm ... 3.140 mm
    Tiempo de respuesta3,5 ms ... 40,6 ms
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba