Visión general
Comunicación inalámbrica de datos rápida y fácil
La gama de productos de los sistemas de transmisión óptica de datos ISD400 ofrece numerosas ventajas que permite una integración sencilla, económica, rápida y flexible de los sistemas de transmisión inalámbrica de datos en centros de producción y logística altamente automatizados. La variante ISD400 Pro facilita la transmisión mediante grandes anchos de banda utilizando Fast Ethernet sin protocolo a 100 Mbit/s.
Lo más destacado
- Interfaz PROFIBUS DP en el sistema ISD400 Core
- Interfaz Fast Ethernet sin protocolo para ISD400 Pro
- Fast Ethernet con una velocidad de transmisión de 100 Mbit/s para ISD400 Pro
- Conexión y uso sin necesidad de abrir el dispositivo
- Variante con calefacción para uso con temperaturas de hasta –40 °C