Visión general
Transmisión óptica de datos para grandes alcances de transmisión
El sistema de transmisión óptica de datos ISD300 permite una comunicación inalámbrica entre vehículos y unidades fijas, ofreciendo así una solución flexible y sin desgaste. El sistema está formado por una pareja de receptor y transmisor alineados ópticamente que pueden comunicarse bidireccionalmente a larga distancia.
Lo más destacado
- Alcance de transmisión hasta 300 m
- Velocidad de transmisión de datos hasta 2 Mbit/s configurable
- Pantalla con gráfico para alineación fina
- Ayuda óptica para alineación basta
- Gran variedad de interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus