Las aplicaciones en las que se utilizan luces de señalización pueden ser muy diferentes. Ejemplos de aplicación se encuentran en la construcción de máquinas e instalaciones, y también en otros sectores como centros logísticos o técnica de edificios. Las luces de señalización facilitan la supervisión de los estados de funcionamiento de las máquinas, hacen visibles los ciclos y su duración en las cintas transportadoras o informan de tiempos de parada o de espera durante la ejecución de procesos. Advierten a los trabajadores de que se requiere un aporte de suministro de material o muestran el nivel de las instalaciones sin que sea necesario echar un vistazo al depósito. Pero también en el sector de la automatización móvil, como por ejemplo en los sistemas de transporte sin conductor (AGV), las luces de señalización ofrecen información e indicaciones de actuación. Los distintos colores y patrones de señales, como el parpadeo, sirven para hacer visibles los estados operativos y de las máquinas incluso desde la distancia de forma sencilla e inconfundible. La Smart Light Tower SLT se adapta a las necesidades de cualquier posible aplicación a través de IO-Link, haciendo innecesario el esfuerzo de ensamblar módulos de distintos colores. Esto reduce la cantidad de variantes y la necesidad de almacenamiento de distintas piezas individuales.