Avance con rapidez hacia un mejor rendimiento en 3D
Ventajas para el cliente
La calibración de fábrica reduce el tiempo de integración
El sensor CMOS exclusivo permite un rendimiento superior mediante mediciones 3D rápidas
El campo visual asegurado simplifica la puesta en servicio
Apto tanto para tamaños de lote 1 como para una producción flexible gracias a las mediciones precisas y fiables incluso en superficies oscuras o brillantes
Alta sensibilidad lumínica para inspecciones 3D con clase de láser 2 y 3R
Integración estandarizada y económica del software con GigE Vision y GenICam
Escalabilidad gracias a que se comparte el software y el funcionamiento con la cámara de visión 3D Ranger3
Avance con rapidez hacia un mejor rendimiento en 3D
Gracias a su alta exactitud de medición y a una velocidad de medición no igualada hasta ahora, la nueva generación de cámaras 3D Ruler3000 se presentan como la mejor opción para los integradores de sistemas en el sector del procesamiento industrial de imágenes. Equipadas con el valioso sensor 3D-CMOS de SICK, diseñado para tareas de procesamiento de imágenes exigentes, las cámaras Ruler3000 suministran resultados de medición de alta fiabilidad. El sensor, que viene calibrado de fábrica, es capaz de obtener la verdadera forma de un objeto en 3D independientemente de su contraste o color. Las cámaras de visión 3D Ruler3000 se caracterizan por unos valores medidos precisos de hasta 0,8 µm y 3.200 puntos de datos por perfil. Las numerosas variantes de esta cámara ofrecen así soluciones para necesidades muy diversas. El concepto de campo visual asegurado permite una perfecta puesta en servicio. La conformidad con las normas GigE Vision y GenICam garantiza una integración económica.
Lo más destacado
Sensor CMOS de SICK con tecnología ROCC para un excepcional rendimiento 3D
Perfiles 3D con hasta 46 kHz con una Region of Interest reducida
Fácil puesta en servicio gracias al concepto de campo visual asegurado
Conforme con GigE Vision y GenICam
Mediciones precisas 3D, de reflexión y de luz dispersa con un solo dispositivo
Diseño industrial modular, IP65/67
Ventajas
Sensores Visión 3D: alta tecnología hecha fácil
Ruler3000, la nueva solución en visión 3D de SICK resulta ideal para las más diversas aplicaciones industriales. Se trata de una solución rápida con una alta calidad de imagen. La cámara 3D está basada en el sensor CMOS de SICK, que también se utiliza en la gama de productos Ranger3 y ofrece un excelente procesamiento de imágenes y unos resultados de medición fiables. Ruler3000 es de uso sencillo y se integra con facilidad. La cámara tiene un diseño compacto y viene calibrada de fábrica. Dispone de todas las funciones de confort necesarias, incluyendo geometrías específicas para campos visuales definidos.
Mediciones 3D muy precisas y fiables con una anchura del campo visual entre 27 mm y 1,7 m.
La alta sensibilidad lumínica de Ruler3000 garantiza una inspección segura incluso en materiales muy oscuros. Ruler3020 dispone especialmente de un campo visual perfecto para el uso en los flancos de los neumáticos.
Ruler3000 es capaz de suministrar información con precisión milimétrica en forma de datos de entrada para los robots y guiar estos de forma rápida y precisa en cualquier aplicación de dispensación.
La nueva cámara 3D Ruler3000 de SICK es la solución perfecta para una gran cantidad de ámbitos de aplicación en la automatización industrial.
Hágalo fácil
Las cámaras 3D Ruler3000 ofrecen una gran facilidad de uso y una integración simplificada en las máquinas y sistemas que utilizan los estándares industriales como GigEVision y GenICam o la API propia de SICK GenIStream. Facilidad en todos los aspectos: el sensor lleva integrado su propio objetivo y un láser. Incluye software para una configuración sin esfuerzo.
Ruler3000 está calibrado de fábrica y dispone del láser adecuado y de su óptica en su robusta carcasa. Podrá comenzar de inmediato con la medición.
El concepto de campo visual asegurado permite una perfecta puesta en servicio. El cambio del laboratorio a la nave industrial se realiza sin problemas.
Los componentes de software incluidos, Stream Setup y la API GenIStream, están especialmente diseñados para un uso sencillo.
Con Ruler3000 resolverá con facilidad tareas complejas de inspección y medición.
Gracias a las mediciones en el rango de milímetros, detecta los más mínimos detalles de los objetos
Una parte de la gama de productos Ruler3000 está diseñada para los sectores de la electrónica y los semiconductores y sirve para la detección de detalles de objetos especialmente pequeños en el rango de micrómetros. Gracias a los distintos campos visuales y al láser azul o rojo de la clase de láser 2 o 3R, las cámaras suministran resultados de medición fiables incluso con materiales exigentes.
Con mediciones precisas y una alta resolución de hasta 0,8 μm, el Ruler3000 detecta con precisión incluso detalles diminutos de los objetos.
SICK ofrece el Ruler3000 con, entre otros, un láser azul de la clase de láser 3R. De esta forma, la cámara puede utilizarse en aplicaciones de alta velocidad y proporciona una muy buena calidad de las imágenes incluso en la medición de superficies brillantes.
Reciba datos de alto valor incluso en aplicaciones complejas
En caso de fuerte contraste y muy distinto comportamiento reflectante de las superficies, la función de doble exposición aumenta la calidad de la imagen, incluso en aplicaciones que alternan superficies muy oscuras con otras muy brillantes. De esta forma se asegura una muy buena calidad de la imagen incluso con superficies muy brillantes o en superficies con contrastes cambiantes.
Surface+ es una nueva tecnología cuya patente está anunciada. Ofrece una dimensión adicional de las imágenes y permite visualizar incluso arañazos muy pequeños en superficies lisas. Esta tecnología se utiliza también para la medición del brillo en superficies, lo que permite detectar, por ejemplo, incluso fallos de color o de recubrimiento.
El software de configuración Stream Setup ofrece herramientas fáciles de usar para la reducción de interferencias en las imágenes y para eliminar datos erróneos.
Ruler3000 ofrece soluciones para resultados fiables con materiales difíciles
Una nueva referencia para 3D de alta velocidad
Debido a la creciente demanda de procesos de producción rápidos, pruebas de calidad precisas y tiempos de entrega cortos, cada parte del proceso debe mantener el ritmo de la siguiente. Los nuevas cámaras de transmisión en continuo de SICK no solo mantienen el ritmo sino que lo superan, lo que abre nuevas posibilidades en el sector del procesamiento industrial de imágenes para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas en las más diversas aplicaciones industriales.
Sensor 3D CMOS de SICK.
Mediciones de forma, volumen y posición rápidas y precisas con la Ranger3
Excelente rendimiento 3D gracias a la tecnología ROCC (Rapid On-Chip Calculation)
La nueva generación de cámaras 3D apoya con su alta precisión y con una velocidad de medición no superada a los integradores de sistemas de todo el mundo en el sector del procesamiento industrial de imágenes.
SICK LifeTime Services
Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.
El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.
Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.