Visión general
Cámaras de transmisión en directo industriales y ultracompactas según el estándar GigE Vision
La familia de cámaras compatible con GigE Vision picoCam2 es perfecta para aplicaciones con limitaciones de espacio. Para su uso en entornos industriales, la cámara picoCam2 dispone de una interfaz GigE RJ45 atornillable (el estándar para el procesamiento industrial de imágenes), así como de conectores de enchufe industriales para alimentación eléctrica y señales de activación. De forma alternativa, es posible el funcionamiento mediante PoE (alimentación a través de Ethernet) con un solo cable de hasta 100 m de longitud. La cámara picoCam2 está disponible con una resolución de 1, 3 o 5 megapíxeles como variante a color y monocromática. Los sensores de imagen CMOS utilizan tecnología Global Shutter y permiten secciones de imagen múltiples (AOI). En la memoria interna de 126 MB se desacoplan la captación y la transmisión de imágenes, por lo que es compatible con aplicaciones multicámara.
Lo más destacado
- Carcasa ultracompacta
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Fuente de alimentación de amplio rango de 12 V CC a 24 V CC
- Interfaz atornillable GigE RJ45
- Conector de enchufe atornillable Hirose para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
- Variantes a color y monocromáticas
- Conexión para objetivos de montura C