Sensores Vision 2D
midiCam2

Cámaras de transmisión en directo robustas y de alta resolución según el estándar GigE Vision

Ventajas para el cliente

  • La familia midiCam2 es perfecta para el uso en dispositivos SIM (Sensor Integration Machine) con el fin de facilitar las tareas complejas de procesamiento de imágenes
  • Ideal para aplicaciones multicámara, p. ej., varias cámaras en un SIM
  • Funcionamiento sencillo mediante un único cable de conexión gracias a PoE
  • Uso fiable en aplicaciones también donde se requiera robustez en entornos industriales adversos y con tipo de protección IP 67
  • Compatible con el estándar de interfaz GigE Vision
  • Instalación sencilla “plug & play” en SIM gracias a cables preconfeccionados

Visión general

Cámaras de transmisión en directo robustas y de alta resolución según el estándar GigE Vision

La familia de cámaras compatibles con GigE Vision midiCam2 con tipo de protección IP 67 es perfecta para el uso en entornos industriales adversos. Para este fin, la midiCam2 dispone de una interfaz GigE M12 (el estándar para el procesamiento industrial de imágenes), así como de conexiones industriales M12 para alimentación eléctrica y señales de activación. De forma alternativa, es posible el funcionamiento mediante PoE (alimentación a través de Ethernet) con un solo cable de hasta 100 m de longitud. La cámara midiCam2 está disponible con una resolución de 1, 3, 5 o 12 megapíxeles como variante a color y monocromática. Los sensores de imagen CMOS utilizan tecnología Global Shutter y permiten secciones de imagen múltiples (AOI). En la memoria interna de 126 MB se desacoplan la captación y la transmisión de imágenes, por lo que es compatible con aplicaciones multicámara.

Lo más destacado
  • Carcasa robusta según el tipo de protección IP67
  • Alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • Fuente de alimentación de amplio rango de 12 V CC a 24 V CC
  • Conector de enchufe M12 para la interfaz GigE
  • Conector de enchufe M12 para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
  • Variantes a color y monocromáticas
  • Conexión para objetivos de montura C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    SensorCMOS Color / CMOS monocromático
    Resolución del sensor

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    4.096 px x 3.000 px (12,29 Mpixel)

    LenteMontura en C
    Formato óptico

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    1,1"

    Ethernet✔ , UDP/IP
    Software de configuraciónSICK Vision Suite
    Dimensiones42,7 mm x 53 mm x 41 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas