Sensores Vision 2D
InspectorP Rack Fine Positioning / InspectorP631 Rack Fine Positioning

V2D631P-2MISCB8S50
1101640
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      TareaPosicionamiento
      TecnologíaInstantánea 2D, Análisis de imágenes
      Categoría de productoConfigurable
      SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
      Tecnología ShutterGlobal-Shutter
      Enfoque ópticoSistema mecánico/electrónico
      Distancia de trabajo

      100 mm ... 350 mm 1)

      150 mm ... 700 mm 2)

      IluminaciónIntegrado
      Color de iluminaciónBlanco, LED, visible, 6.000 K, ± 500 K
      Ayuda de alineaciónLáser, rojo, 630 nm ... 680 nm
      Clase de láser1, conforme a 21 CFR 1040.10, a excepción de las divergencias conforme al “aviso láser n.º 50” del 24 de junio de 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      LenteMontura S
      Formato óptico1/1,8"
      Longitud focal9,6 mm
      • 1) En función de la aplicación.
      • 2) En función de la aplicación, sobre Reflector.
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión

      1 conector macho M12 de 17 polos (serie, E/S, fuente de alimentación)

      1 conector hembra M8 de 4 polos (USB, no se usa)

      1 conector hembra M12 de 8 polos (Gigabit Ethernet)

      1 conector hembra M12 de 4 polos (iluminación externa)

      Tensión de alimentación12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Consumo de energíaTyp. 10 W, ± 20 %
      Grado de protecciónIP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))
      Clase de protecciónIII (EN 60950-1 (2014-08))
      Material de la carcasaFundición inyectada de aluminio
      Material de la pantalla frontalPMMA
      Peso450 g
      Dimensiones (Long x An x Al)108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
      • 1) Incluye objetivo y cubierta protectora.
    • Rendimiento
      Resolución del sensor1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
      Precisión de repeticiónTíp. 0,05 mm ... 0,1 mm 1)
      Objeto de mediciónOrificios (diámetro de los orificios 8 mm ... 15 mm)
      • 1) En función de la aplicación, orificio: 0,05 mm, reflector: 0,1 mm.
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunciónFTP, HTTP
      Velocidad de transmisión de datos10/100/1.000 Mbit/s
      PROFINET
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      Interfaces de usuarioInterfaz web
      Software de configuraciónInterfaz web, interfaz PLC
      Almacenamiento y consulta de datosRegistro de datos e imágenes a través de tarjeta de memoria MicroSD y FTP externo
      Salida digital4 salidas digitales, 24 V
      Corriente de salida≤ 100 mA
      Elementos de mando2 botones
      Indicadores visuales11 LEDs (5 indicadores de estado, 5 gráficos de barras LED, 1 punto de respuesta verde/rojo)
      Indicadores acústicosAvisador
    • Datos de ambiente
      Efecto de choqueEN 60068-2-27:2009-05
      Carga de vibracionesEN 60068-2-6:2008-02
      Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +50 °C 1)
      Temperatura de almacenamiento–20 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Humedad relativa del aire admisible: 0% ... 90% (sin condensación).
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027310205
      eCl@ss 5.1.427310205
      eCl@ss 6.027310205
      eCl@ss 6.227310205
      eCl@ss 7.027310205
      eCl@ss 8.027310205
      eCl@ss 8.127310205
      eCl@ss 9.027310205
      eCl@ss 10.027310205
      eCl@ss 11.027310205
      eCl@ss 12.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Dibujos técnicos

    V2D631P-2MISCB8S50
    Esquema de dimensiones
    V2D631P-2MISCB8S50
    Curva característica