Sensores Vision 2D
Inspector / Inspector PIM-series

VSPM-6F2313
1062409
Tenga en cuenta lo siguiente: El producto se descatalogará y puede pedirse hasta el 01.07.2023.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Tarea

      Comprobación de presencia

      Inspección de calidad

      Medición, 2D

      Posicionamiento

      Guiado de robots

      TecnologíaInstantánea 2D, Análisis de imágenes
      Categoría de productoConfigurable
      Juego de herramientas

      Localizador de objetos

      Contador de píxeles

      Contador de píxeles de bordes

      Patrones

      Localizador de BLOB

      Polígono

      Borde

      Círculo

      Distancia

      Ángulo

      Contador de bordes

      Encontrar el máximo

      SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
      Enfoque ópticoEnfoque regulable (manual)
      CalibraciónCorrección de la perspectiva y distorsión del objetivo, resultados en mm
      Compensación de coordenadas del robot
      Distancia de trabajo≥ 50 mm
      Distancia de trabajo con iluminación interna50 mm ... 200 mm
      Campo visual de la iluminación interna22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm
      IluminaciónIntegrado
      Color de iluminaciónUV
      Clase de LEDGrupo de riesgo 1 (riesgo mínimo, IEC62471 : 2006)
      Región del espectroAprox. 400 nm ... 750 nm
      Soporte fuera de líneaEmulation
      LenteMontura S
      Formato óptico1/3"
      Longitud focal10 mm
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión

      Conector macho M12 de 12 polos

      Conector hembra M12 de 4 polos

      Tensión de alimentación24 V DC, ± 20 %
      Ondulación< 5 vss
      Consumo de corriente< 450 mA, Sin carga de salida
      Grado de protecciónIP67 1)
      Material de la carcasaAluminio
      Material de la pantalla frontalVidrio
      Peso350 g
      Dimensiones (Long x An x Al)100 mm x 53 mm x 38 mm
      • 1) Con pantalla frontal montada.
    • Rendimiento
      Resolución del sensor640 px x 480 px
      Frecuencia de exploración/de imagen40 fps 1)
      Número de zonas de supervisión64
      Número de objetos de referencia32 objetos
      • 1) Máx. 200 fps.
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Velocidad de transmisión de datos100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Velocidad de transmisión de datos100 Mbit/s
      Interfaces de usuarioServidor web
      Software de configuraciónSOPAS ET
      Almacenamiento y consulta de datosMemoria de protocolos para 30 imágenes, Almacenamiento de imágenes en el ordenador, Almacenamiento de imágenes por FTP
      Comunicación EthernetWeb API
      Entrada digital4 entradas (24 V)
      Entradas configurablesSeñal de disparo externa, Entrada de encoder, Aprendizaje externo, Selección de memoria de referencia
      Salida digital3 salidas conmutadas, 24 V (tipo B)
      Salidas configurablesSalida por expresiones lógicas, Posibilidad de almacenamiento de imágenes adicional por FTP
      Corriente de salida≤ 100 mA
      Salidas estándarNingún objeto detectado, todo correcto, Error detallado
      Frecuencia máxima de encoder40 kHz
      Control de la iluminación externa5 V TTL
      Ampliación caja E/S5 entradas para selección de objetos, 16 salidas
    • Datos de ambiente
      Efecto de choqueEN 60068-2-27
      Carga de vibracionesCEI 60068-2-6
      Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +45 °C 1)
      Temperatura de almacenamiento–20 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Humedad relativa: 35% … 85%, en almacén: 95%.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027310205
      eCl@ss 5.1.427310205
      eCl@ss 6.027310205
      eCl@ss 6.227310205
      eCl@ss 7.027310205
      eCl@ss 8.027310205
      eCl@ss 8.127310205
      eCl@ss 9.027310205
      eCl@ss 10.027310205
      eCl@ss 11.027310205
      eCl@ss 12.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Dibujos técnicos

    VSPM-6F2313
    Esquema de dimensiones Campo de aplicación
    VSPM-6F2313
    Ángulo de abertura
    VSPM-6F2313
    Tipo de conexión
    VSPM-6F2313
    esquema de conexión M12 de 12 polos
    VSPM-6F2313
    Esquema de conexión de Ethernet