- Página de inicio
- Gama de productos
- Procesamiento industrial de imágenes
- Sensores Vision 2D
- Inspector
- VSPM-6F2113S19
Sensores Vision 2D
Inspector / Inspector PIM-series
VSPM-6F2113S19
1079321
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Tarea Comprobación de presencia
Inspección de calidad
Medición, 2D
Posicionamiento
Guiado de robots
Tecnología Instantánea 2D, Análisis de imágenes Categoría de producto Configurable Juego de herramientas Localizador de objetos
Contador de píxeles
Contador de píxeles en borde
Patrones
Localizador de blobs
Gotas
Borde
Círculo
Distancia
Ángulo
Contador de bordes
Encontrar el máximo
Sensor Sensor matricial CMOS, escala de grises Enfoque óptico Enfoque regulable (manual) Calibración Corrección de la perspectiva y distorsión del objetivo, resultados en mm Compensación de coordenadas del robot ✔ Distancia de trabajo ≥ 50 mm Distancia de trabajo con iluminación interna 50 mm ... 200 mm Campo visual de la iluminación interna 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm Iluminación Integrado Color de iluminación Blanco Clase de LED Grupo de riesgo 1 (riesgo mínimo, IEC62471 : 2006) Región del espectro Aprox. 400 nm ... 750 nm Soporte fuera de línea Emulation Lente Montura S Formato óptico 1/3" Longitud focal 10 mm
- Mecánica/Electrónica
Tipo de conexión Conector macho M12 de 12 polos
Conector hembra M12 de 4 polos
Tensión de alimentación 24 V DC, ± 20 % Ondulación < 5 vss Consumo de corriente < 450 mA, Sin carga de salida Grado de protección IP67 1) Material de la carcasa Aluminio Material de la pantalla frontal PMMA Peso 350 g Dimensiones (Long x An x Al) 100 mm x 53 mm x 38 mm - 1) Con pantalla frontal montada.
- Rendimiento
Resolución del sensor 640 px x 480 px Frecuencia de exploración/de imagen 40 fps 1) Número de zonas de supervisión 32 Número de objetos de referencia 32 objetos - 1) Máx. 200 fps.
- Interfaz
Ethernet ✔ , TCP/IP Velocidad de transmisión de datos 100 Mbit/s EtherNet/IP™ ✔ Velocidad de transmisión de datos 100 Mbit/s Interfaces de usuario Servidor web Software de configuración SOPAS ET Almacenamiento y consulta de datos Memoria de protocolos para 20 imágenes, Almacenamiento de imágenes en el ordenador, Almacenamiento de imágenes por FTP Comunicación Ethernet Web API Entrada digital 4 entradas (24 V) Entradas configurables Señal de disparo externa, Entrada de encoder, Aprendizaje externo, Selección de memoria de referencia Salida digital 3 salidas conmutadas, 24 V (tipo B) Salidas configurables Salida por expresiones lógicas, Posibilidad de almacenamiento de imágenes adicional por FTP Corriente de salida ≤ 100 mA Salidas estándar Ningún objeto detectado, todo correcto, Error detallado Frecuencia máxima de encoder 40 kHz Control de la iluminación externa 5 V TTL Ampliación caja E/S 5 entradas para selección de objetos, 16 salidas
- Datos de ambiente
Efecto de choque EN 60068-2-27 Carga de vibraciones CEI 60068-2-6 Temperatura ambiente de servicio 0 °C ... +45 °C 1) Temperatura de almacenamiento –20 °C ... +70 °C 1) - 1) Humedad relativa: 35% … 85%, en almacén: 95%.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27310205 eCl@ss 5.1.4 27310205 eCl@ss 6.0 27310205 eCl@ss 6.2 27310205 eCl@ss 7.0 27310205 eCl@ss 8.0 27310205 eCl@ss 8.1 27310205 eCl@ss 9.0 27310205 eCl@ss 10.0 27310205 eCl@ss 11.0 27310205 eCl@ss 12.0 27310205 ETIM 5.0 EC001820 ETIM 6.0 EC001820 ETIM 7.0 EC001820 ETIM 8.0 EC001820 UNSPSC 16.0901 43211731
-
-
-
-
-