SICK le agradece su visita a nuestras páginas web y su interés por nuestra empresa, nuestros productos y nuestros servicios. La protección de su esfera privada es de gran importancia para nosotros y esperamos que se sienta seguro durante su visita a nuestras páginas web. Por este motivo deseamos explicarle a continuación qué información tratamos durante su visita a nuestras páginas web.
| Data controller | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | SICK may use the data we collect to provide you with rich, interactive experiences. We may use data to:
|
| Categories of data | SICK Creator collect data, such as program crashes, errors and usage data. The collected data is anonymous and non-personal. The collected data varies based on the error. It may contain stack traces and exception information. Diagnostic information when a tool crashes or errors occur to help understand why the crash or error occurred and what changes are needed to prevent the crash or error in the future. Usage data collects information about how features are used and perform which helps SICK prioritize future product improvements. |
| Legal basis | Consent |
| Consequences of failure to provide the data | SICK ID: If you do not log in with your SICK ID, no software such as extensions for the SICK Creator can be installed. This also includes firmware packages and similar additional functions. Data for analysis purposes: No consequences |
| Retention time | We do not store any personal data. |
| Data source | We only process personal data provided directly by you. |
| Transmission to third countries | We do not transfer personal data to third countries. |
| Logic of automated decision-making | We do not perform any automated decision-making. |
Sus derechos
Ud. tiene derecho a
- la información sobre sus datos personales;
- la rectificación de sus datos personales;
- el borrado o bloqueo de sus datos personales;
- la oposición al tratamiento de sus datos personales;
- la portabilidad de sus datos personales;
- la revocación de su consentimiento con efecto futuro si el tratamiento de sus datos personales se basa en su consentimiento; así como a
- la reclamación ante una autoridad supervisora de protección de datos si considera que el tratamiento de sus datos personales viola la ley de protección de datos.
Diríjase para ello a nuestros responsables de la protección de datos. Responderemos adecuadamente a todas sus preguntas.
SICK AG
Responsable de la protección de datos
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Alemania
Modificación de la declaración de protección de datos
Nos reservamos el derecho de adaptar en cualquier momento esta declaración de protección de datos a los requisitos legales en vigor. La versión más actualizada de nuestra declaración de protección de datos se encuentra siempre disponible en nuestras páginas web.