Visión general
La solución flexible
El PFT es un convertidor electrónico de medición de presión que sirve para medir con exactitud las presiones existentes en líquidos y gases. Este equipo se distingue por una técnica de medición de primera clase que lo convierte en la solución para las tareas de medición más exigentes de las aplicaciones industriales. Las versiones con rango ampliado de temperaturas, precisión de medida aumentada o membrana enrasada permiten explorar un amplio campo de aplicación. Gracias a su versatilidad de configuración, el PFT puede adaptarse perfectamente a los requisitos más variados de los clientes.
Lo más destacado
- Rangos de medición desde 0 mbar ... 100 mbar hasta 0 bar ... 600 bar
- Rangos de medición relativos, absolutos y ±
- También con membrana enrasada
- Temperatura del medio hasta 150 °C (opcional)
- Gran diversidad en las conexiones de proceso más habituales
- Muy resistente a impactos y vibraciones
- Precisión del 0,5% o 0,25%
- Señal de salida 4 a 20 mA, 0 a 5 V o 0 a 10 V
- Punto cero y margen compensables
- 1 conector cilíndrico M12, conector acodado (DIN 175301-803 A) o conexión por cable