Visión general
El lujo de permitirse más
El convertidor de medición de presión PET está diseñado como un producto OEM para su uso en la construcción de instalaciones y maquinaria. Como el PET se puede suministrar en una amplia variedad de opciones en materia de rangos de medición, conexiones de proceso, señales de salida y conexiones eléctricas, resulta la solución ideal para las aplicaciones más diversas como, por ejemplo, sistemas hidráulicos, bombas y compresores, etc.
Sus dimensiones compactas permiten instalarlo incluso en espacios reducidos.
El PET ha sido desarrollado concediendo un gran valor a la resistencia y a la fiabilidad que ofrece la alta calidad del producto. En este sentido, el PET dispone de una membrana soldada por todos los lados de acero inoxidable anticorrosiva, por lo que es apto para una gran variedad de materiales de medición.
Como el volumen de fabricación es elevado, la relación calidad-precio resultante es óptima incluso para soluciones personalizadas.
Lo más destacado
- Rangos de medición desde 0 bar ... 6 bar hasta 0 bar ... 600 bar
- Varias señales de salida y conexiones eléctricas disponibles
- Disponibles con las conexiones de proceso habituales
- Alta resistencia a sobrecargas Disponible con atenuación de picos de presión previa solicitud, para determinadas conexiones de proceso
- Membrana de acero inoxidable hermética y soldada por todos los lados
- Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección hasta IP 67 (con 1 conector cilíndrico M12)