Visión general
Sensor IO-Link multifuncional para la medición, el control y la supervisión de la presión
El PBS plus es un presostato electrónico, un convertidor y medidor de presión y una pantalla todo en uno y está disponible con hasta dos salidas conmutadas seguras (OSSD), una salida analógica e IO-Link. Se ajusta por medio de tres teclas de gran tamaño y la pantalla o mediante IO-Link. La carcasa permite un giro doble, mientras que la pantalla y la conexión eléctrica pueden alinearse a la perfección en cualquier posición de montaje. Con campos de medición de 0,4 bar a 1.000 bar (presión relativa), el PBS plus ofrece múltiples usos. También es apto para campos de medición de presión absoluta y de vacío. Gracias a la membrana de acero inoxidable completamente soldada, el PBS plus es muy resistente a la corrosión. Los datos del proceso se transfieren a través de IO-Link a un control como valores medidos en bar. Las opciones de diagnóstico permiten leer valores de temperatura en °C y supervisar valores mínimos y máximos de temperatura y presión.
Lo más destacado
- Salidas conmutadas seguras (OSSD) (PNP/NPN) y salida analógica (corriente/tensión)
- Salida analógica escalable (reducción de 5:1)
- Elevada exactitud de medición: ± 0,5%
- IO-Link para transferir los datos del proceso al control como valores medidos en bar
- Carcasa giratoria en dos puntos (conexión de proceso/pantalla) y pantalla con giro de 180°
- Conexiones de proceso convencionales; también con membrana enrasada