Sensores de presión
PBS Hygienic

El sensor de presión compacto para aplicaciones higiénicas

Ventajas para el cliente

  • Funcionamiento higiénico seguro gracias a su membrana de acero inoxidable altamente resistente, de montaje frontal enrasado, y a las conexiones de proceso higiénicas
  • Su idoneidad para CIP y SIP permite una alta disponibilidad de la instalación
  • Configuración segura y sencilla mediante tres grandes teclas y una pantalla giratoria fácilmente legible
  • Carcasa giratoria para una instalación óptima del cableado
  • Sin concesiones: soluciones individuales gracias a la flexibilidad de configuración
  • Alta fiabilidad: diseño resistente a la corrosión de las piezas en contacto con el producto y carcasa con tipos de protección IP 65 e IP 67
  • Máxima disponibilidad de la instalación: IO-Link permite ajustar los parámetros de forma rápida y segura durante el cambio de producto

Visión general

El sensor de presión compacto para aplicaciones higiénicas

El sensor de presión electrónico PBS Hygienic se ha concebido especialmente para la industria alimentaria. Las piezas en contacto con el producto se han diseñado sin huecos ni espacios muertos y tienen superficies lisas de acero inoxidable de alta calidad para que sean fáciles de limpiar. La membrana, de acero inoxidable altamente resistente, se ha soldado a la conexión de proceso higiénica sin separaciones ni bordes.

Es un dispositivo idóneo para procesos CIP y SIP, por lo que proporciona un funcionamiento higiénico seguro, además de optimizar la disponibilidad de la instalación.

El PBS Hygienic está disponible con un máximo de dos salidas conmutadas, una salida analógica e IO-Link, todo ello en un solo dispositivo. Su sencilla configuración, por medio de tres grandes teclas y una pantalla, facilita su manejo. La carcasa puede girarse en dos direcciones, lo que permite alinear la pantalla y la conexión eléctrica en función de cada situación de montaje. Gracias a su gran variedad de rangos de medición y conexiones de proceso disponibles, el PBS Hygienic puede utilizarse en cualquier aplicación.

Lo más destacado
  • Sensor de presión higiénico con pantalla para la industria alimentaria
  • Las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable 1.4435
  • Salidas analógicas y salidas conmutadas programables independientemente una de otra
  • Indicación de valores de presión en pantalla
  • Posibilidad de cambiar la unidad de presión utilizada en la pantalla
  • El estado de las salidas se indica mediante LED de gran tamaño independientes
  • IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Rangos de medición
    Presión relativa0 bar ... 1 bar a 0 bar ... 25 bar
    Presión absoluta0 bar ... 1 bar a 0 bar ... 25 bar
    Vacío y rangos de medición ±–1 bar ... 0 bar a –1 bar ... +24 bar
    Unidad de presiónBar, MPa, psi y kg/cm2
    Exactitud≤ ± 1 % del margen
    Precisión de ajuste de las salidas conmutadas≤ ± 0,5% del margen
    Salida de señalSalidas conmutadas PNP o NPN, salida analógica, así como IO-Link opcional
    Conexión eléctrica1 conector circular M12
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas