Sensores de presión
LFH

A un nivel superior

Ventajas para el cliente

  • Permite la medición del nivel incluso en aquellas condiciones en las que otros procedimientos de medición fracasan
  • Robustez y fiabilidad gracias a una gran estabilidad mecánica y a los materiales de primera calidad
  • La sonda puede sacarse del líquido fácilmente para limpiarla
  • No requiere taladrar la pared del recipiente

Visión general

A un nivel superior

La sonda de nivel LFH es un robusto convertidor y medidor de presión que mide el nivel de llenado de forma continua. La columna de líquido sobre la sonda ejerce una presión hidrostática que aporta información inmediata sobre el nivel de llenado. La sonda LFH está fijada a un cable de conexión, pero se encuentra suspendida libremente en el líquido que se debe supervisar. Su precisa tecnología de medición está integrada en una sólida carcasa de acero inoxidable. Diseñada para poder satisfacer los requisitos más diversos, la sonda de nivel LFH está disponible en las variantes estándar y ampliada. La variante ampliada cuenta con una serie de opciones disponibles que permiten ampliar significativamente el campo de aplicación. Entre ellas se dispone de un cable de 250 m de longitud máxima (versión estándar: 100 m), una medición integrada de temperatura, una protección contra sobretensiones y un cable de conexión con revestimiento FEP altamente resistente (hasta 100 m).

Lo más destacado
  • Profundidad de penetración hasta 100 m
  • Disponible con distintas longitudes de cable
  • Campos de medición desde 0 bar … 0,1 bar hasta 0 bar … 25 bar
  • Membrana de acero inoxidable
  • Carcasa hermética de acero inoxidable con caperuza protectora de PA
  • Cable fabricado en PUR; cable de FEP para medios agresivos disponible como opción
  • Medición de temperatura opcional con elemento Pt-100 integrado
  • Protección opcional contra sobretensión

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Unidad de presiónBar, mWS
    Exactitud

    ≤ ± 0,5 % del margen

    ≤ ± 0,25 % del margen para variante ampliada p ≥ 0,25 bar

    ≤ ± 0,25 % del margen para las variantes ampliadas p < 0,25 bar

    ≤ ± 0,5 % del margen para las variantes ampliadas p < 0,25 bar

    Salida de señalAnalógica
    Conexión eléctricaConexión de cable
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas