Accesorios
Otros accesorios

PGT-11-S LAN
1057324
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosHerramientas para verificación y control
      DescripciónHerramienta de programación LAN sVip® para todos los sistemas de realimentación de motores
      Apropiado paraSRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, VFS60, CKS36, EKS/EKM36, EFS/EFM50, EES/EEM37, EDS/EDM35
      Elementos suministrados1x herramienta de programación PGT-11-S LAN, 1x fuente de alimentación 100-240 V AC / 12 V DC, adaptador primario (Europa, UK, EE.UU/Japón, Australia), cable Ethernet 3 m
      Dimensiones (An x Al x Long)70 mm x 30 mm x 90 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200592
      ECl@ss 10.019200592
      ECl@ss 11.019200592
      ECl@ss 12.019200592
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      ETIM 8.0EC001418

    Dibujos técnicos

    PGT-11-S LAN
    Esquema de dimensiones