Accesorios
Otros accesorios

PGT-10-Pro
1072254
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosHerramientas para verificación y control
      DescripciónDispositivo de programación con pantalla para los encoders programables de SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 y los encoders de cable con DFS60, AFS/AFM60 y AHS/AHM36. Dimensiones compactas, peso reducido y manejo intuitivo
      Apropiado paraDFS60, DFV60, AFS/AFM60 SSI, AHS/AHM36 SSI
      Elementos suministrados1 herramienta de programación PGT-10-Pro autónoma, 4 pilas alcalinas de 1,5 V Mignon (AA)
      Dimensiones (An x Al x Long)81 mm x 32,5 mm x 100 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200592
      ECl@ss 10.019200592
      ECl@ss 11.019200592
      ECl@ss 12.019200592
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      ETIM 8.0EC001418