- Página de inicio
- Servicio y Soporte
- SICK LifeTime Services
- Soporte para productos y sistemas
- Paquetes de iniciación
- Paquete de iniciación Gold en Deep Learning
- Página de inicio
- Servicio y Soporte
- SICK LifeTime Services
- Soporte para productos y sistemas
- Paquetes de iniciación
- Paquete de iniciación Gold en Deep Learning
Soporte para productos y sistemas
Paquetes de iniciación / Paquete de iniciación Gold en Deep Learning
-
Description
-
Productos compatibles
-
Descargas
-
Vídeos
-
Datos aduaneros
-
Con el paquete de iniciación Gold Deep Learning se convertirá en un experto o una experta de su aplicación Deep-Learning. Una persona experta de SICK trabajará con usted in situ para una correcta puesta en servicio de los sensores de visión 2D y para ayudarle a familiarizarse con las posibilidades de la inteligencia artificial. Además de los ajustes ideales para el sensor y la red, recibirá muchos consejos útiles: por ejemplo, la preparación de una base de datos óptima para el entrenamiento de redes neuronales. A continuación, con ayuda del sensor podrá ir recopilando sus propios datos para un perfecto entrenamiento de su red neuronal. De esta forma conseguirá un funcionamiento eficiente de su aplicación de Deep Learning.
De un vistazo
- 2 días de formación in situ a cargo de personal experto de SICK más licencia de E-Learning
- Instalación y ajuste preciso para la aplicación concreta del sensor de visión 2D
- Introducción en la valoración de datos de imagen para redes neuronales
- Creación de una red neuronal con fines de formación y evaluación
Su beneficio
- Formación para aplicaciones específicas para un manejo seguro del sensor de visión 2D y el servicio web dStudio.
- Consejos y trucos prácticos de expertos de SICK para un óptimo funcionamiento de su aplicación de Deep Learning y una alta disponibilidad de la instalación
- Adquisición de conocimiento experto para que pueda entrenar y poner en funcionamiento sus propias redes neuronales
- Características
Segmento de productos SICK LifeTime Services Grupo de gama de productos Soporte para productos y sistemas Área de producto Sensores Vision 2D Requisitos Se ha realizado el estudio de viabilidad
Las características técnicas y las variantes de los objetos y del entorno, así como el sistema mecánico de la aplicación se corresponden con la especificación del estudio de viabilidad
El producto SICK se instala y se conecta a la red eléctrica y a la instalación
El producto SICK está en su configuración de fábrica
El lugar de instalación dispone de tensión de alimentación y puerto anfitrión
Se puede acceder al producto y a las interfaces de programación de SICK libremente y sin medios auxiliares
Están disponibles conforme a la especificación para objetos de ensayo declarados deficientes/fallidos y buenos/correctos
Disponibilidad de la instalación durante la duración del servicio
Medio de almacenamiento disponible para datos de imagen (p. ej. PC industrial con conexión a servidor FTP)
Volumen de prestaciones Alineación y ajuste preciso del producto SICK
Ajuste de la parametrización específica de la aplicación, p. ej., ajustes de imágenes, localización de objetos, inspecciones detalladas, ajustes de salida, resultados
Introducción en la valoración de datos de imagen como base para la enseñanza de redes neuronales
Creación de una red neuronal con fines de formación y evaluación
Formación experta personalizada para clientes sobre sensores de visión 2D para hasta 3 empleados
Formación experta personalizada para clientes sobre Deep Learning y redes neuronales para hasta 3 empleados
3 licencias de E-Learning interactivo “Implementación correcta de la inteligencia artificial en el control de calidad”
Documentación de configuración Archivado de los parámetros del producto en una base de datos SICK
Creación de un protocolo de servicio
Duración 2 días laborables
El trabajo adicional se cobrará por separado
Indicación No incluye la intervención en el software y el control de todo el sistema o de la instalación
El ordenante debe llevar a cabo con antelación el montaje mecánico del producto SICK. El ordenante debe poner a disposición personal cualificado para realizar las modificaciones en el montaje que puedan ser necesarias.
El cliente debería poner una persona de contacto a disposición, responsable de los tareas con los medios de trabajo específicos de la aplicación y de los sistemas, y asistir durante la puesta en servicio
El servicio se presta los días laborables de 6:00 a 20:00 h
Las piezas pequeñas no se incluyen en el alcance de las prestaciones
El Token dStudio para un uso productivo de la red neuronal entrenada, así como la Deep Learning Classification Licence, no están incluidos
A continuación de la formación, el cliente entrena la red neuronal con ayuda de una base de datos ampliada antes de que pase a producción
Costes de viaje Los precios incluyen costes de viaje, como los gastos de hotel, vuelo, tiempo de desplazamiento y dietas.
-
-
-