Accesorios
Reflectores y óptica / Objetivos y accesorios
OBJ-B06025BA
2049668
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Objetivos y accesorios |
Descripción | Objetivo intercambiable, distancia focal 6 mm |
Alcance de detección/distancia focal | 6 mm |
Tamaño de rosca | Conector macho M12 x 0.5 |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279205 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279205 |
ECl@ss 6.0 | 27279205 |
ECl@ss 6.2 | 27279205 |
ECl@ss 7.0 | 27279205 |
ECl@ss 8.0 | 27279205 |
ECl@ss 8.1 | 27279205 |
ECl@ss 9.0 | 27273603 |
ECl@ss 10.0 | 27273603 |
ECl@ss 11.0 | 27273603 |
ECl@ss 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC001776 |
ETIM 6.0 | EC001776 |
ETIM 7.0 | EC001776 |
ETIM 8.0 | EC001776 |
UNSPSC 16.0901 | 45121603 |
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...