Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de velocidad de flujo

Medición segura y fiable de caudal de aire de SICK

Los sistemas de medición de la velocidad del caudal de gas de SICK sirven para efectuar mediciones de caudal de aire en aplicaciones de túneles de tráfico y en la minería.

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Vista: Galería Lista
Gama de productos FLOWSIC60
Medición continua de flujo de aire en aplicaciones de minería
  • Medición continua de flujo de aire
  • Seguridad eléctrica intrínseca con homologación IECEx para zona 0 (EPL Ma)
  • Tecnología de ultrasonido sin componentes móviles
  • Medición representativa en toda la anchura del túnel
  • Para diámetros de túnel desde 0,5 m hasta 8,5 m
  • Componentes de acero inoxidable y conductos flexibles para proteger los cables y lograr una gran vida útil en entornos adversos
  • Función de autodiagnóstico integrada
  • Salida analógica con salida de corriente residual
Gama de productos VM400
La solución compacta del dispositivo para la medición de caudal sin contacto en túneles
  • Moderna tecnología ultrasónica para medición sin contacto
  • Campo de medición amplio
  • Diseño de dispositivo compacto
  • Montaje y puesta en servicio sencillos
  • Insensible a la suciedad
Gama de productos FLOWSIC200
Sistema de medición de flujo en túneles
  • Posibilidad de intervalos de medición muy grandes
  • Medición sin contacto
  • Componentes muy robustos de titanio, acero inoxidable y materiales moldeados bajo presión
  • Versiones para atmósferas de túnel muy corrosivas
  • Detección de la dirección del flujo
  • Sin componentes mecánicos móviles

Resultado 1 - 3 de 3

Arriba