Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de caudal másico

Medición de caudal másico de gases de SICK: fiable en cualquier circunstancia

Los sistemas de medición de caudal másico de SICK se utilizan para medir el caudal de gas en la industria del gas natural y en el sector petroquímico. Estos sistemas están especialmente adaptados para satisfacer los exigentes requisitos de estos sectores y pueden medir con fiabilidad los gases más diferentes. Están autorizados para usarlos en zonas antideflagrantes y calculan el flujo másico en la instalación mediante algoritmos integrados.

Filtrar por:

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos FLOWSIC100 Process
Medición de flujo volumétrico fiable y exacta en procesos
  • Convertidor resistente a la corrosión de acero inoxidable o titanio
  • Hasta 16 bar de presión de proceso
  • Ejecución protegida contra explosiones para aplicaciones en zona 2 (ATEX) disponible
  • Transductor de ultrasonido herméticamente sellado
  • Medición prácticamente sin pérdida de presión y sin influencia en el proceso
  • Control automático de funcionamiento con prueba de punto cero y punto de referencia
Gama de productos FLOWSIC100 Flare
Medición fiable del caudal de gas en aplicaciones de gas sobrante
  • Medición de alta resolución y tiempo de respuesta corto
  • Diseño de sensor innovador para velocidades de gas muy altas y temperaturas de gas de hasta 280 °C
  • Transmisión óptima de señales también a presión atmosférica
  • Instalación de la unidad de control a una distancia de hasta 1.000 m
  • Configuración multirruta o de ruta única, versión de sonda opcional
  • Prueba de punto cero en el campo según el estándar de fábrica
  • Ciclo de control para autodiagnóstico automático / optimización de la señal

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba