Contacto
Comentarios

Medidores de caudal volumétrico

La medición continua de caudal de SICK establece nuevos estándares

FLOWSIC100 sirve para la medición continuada de caudal volumétrico en instalaciones industriales. Está homologado por las normas europeas pertinentes y se ajusta a los estándares de la EPA. Gracias al principio de medición sin deriva y a los componentes de primera calidad, el medidor no requiere prácticamente mantenimiento. También es ideal para gases húmedos y corrosivos, altas temperaturas y grandes cargas de polvo.

El FLOWSIC150 Carflow es excelente para la medición de gases de escape a alta temperatura en la industria del automóvil.

Filtrar por:

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos FLOWSIC150 Carflow
Medición de flujo volumétrico de los gases de escape en los bancos de pruebas de motores y vehículos hasta una temperatura de 600 °C
  • Medición de flujo de los gases de escape en tiempo real
  • Con independencia de la presión, la temperatura y la composición del gas
  • Exactitud de medición excepcional
  • Uso con temperaturas de los gases de escape de hasta 600 °C
  • Medición directa en gases de escape diluidos
  • Ruta de medición calefactada
  • Contrapresión de los gases de escape mínima
  • Superficie de apoyo pequeña, portátil, posibilidades de conexión flexibles
Gama de productos FLOWSIC100
Dispositivos de medición de caudal volumétrico para una supervisión continua de las emisiones
  • Robustos transductores de titanio para una gran durabilidad del dispositivo
  • Material resistente a la corrosión para su uso en gases corrosivos (opcional)
  • Medición integral en todo el diámetro del canal con las versiones H, M y S
  • Versión con sonda PR para una instalación económica en un solo lado del canal
  • Control automático de funciones con prueba de punto cero y de referencia.

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba