Contacto
Comentarios

Contadores de gas

Contadores de gas por ultrasonidos de SICK: calidad que merece la pena

Todos los días circula gas natural en grandes cantidades desde los lugares de producción hasta las instalaciones municipales a través de grandes tuberías. En este trayecto, el gas cambia a menudo de propietario y hay que medirlo con exactitud por cuestiones de facturación. La gama de productos de SICK comprende contadores de gas de ultrasonidos sujetos y no sujetos a calibración para la industria del gas y del petróleo. De este modo, SICK ofrece la solución adecuada para las aplicaciones más diferentes: desde el transporte hasta la distribución del gas. Todos los dispositivos se caracterizan por una gran exactitud de medición y una gran fiabilidad.

Filtrar por:

5 resultados:

Resultado 1 - 5 de 5

Vista: Galería Lista
Gama de productos FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Gama de productos de fácil manejo
  • Corrección automática de las influencias de presión y temperatura
  • Disponible en todas las condiciones de servicio
  • PowerIn Technology™ para un funcionamiento de reserva seguro
  • Diagnóstico de aplicación inteligente con i-diagnostics™
  • Ampliable con ordenadores de flujo mediante 'connect and go'
Gama de productos FLOWSIC500
Medición sujeta a calibración
  • La tecnología más moderna: los ultrasonidos
  • Diagnóstico y control de funcionamiento continuo
  • Robusto y fiable, ya que no tiene componentes móviles
  • Cartucho sustituible
  • No son necesarias secciones rectas de entrada y de salida
  • Resistente a las sobrecargas
  • Como opción, conversión de volumen integrada/registro de datos
  • Alimentación eléctrica con batería o con seguridad intrínseca
Gama de productos FLOWSIC300
Medición interna de la empresa del caudal de gas y control de procesos
  • Componentes de calidad acreditados
  • Instalación flexible gracias al concepto modular
  • Tecnología de ultrasonidos sin contacto y sin pérdida de presión
  • Campo de medición superior a 100 : 1
  • Los sensores pueden sustituirse bajo presión
  • Sensibilidad baja a las pulsaciones y a los ruidos del regulador de presión
  • Electrónica distante (máx. 15 m)
  • Medición bidireccional con diagnóstico automatizado
Gama de productos FLOWSIC600
Contador de gas para circulación no sometida a contraste y aplicaciones de proceso
  • Transductor de ultrasonidos altamente eficiente - hasta temperaturas de gas de 280 °C y presiones de gas hasta 450 barg
  • Diseño de vía directo
  • Autodiagnóstico inteligente
  • Diseño compacto y robusto
  • Libro de registro integrado y registrador de datos
  • Gran campo de medición: 1:120
  • Medición bidireccional
  • Consumo de energía bajo: < 1 W
Gama de productos FLOWSIC30
Contador de gas por ultrasonidos, versátil, para tareas de medición en el transporte de gas
  • Medición fiable y continua
  • Sensores de titanio herméticos
  • Concepción de diseño con 2 conductores, alimentación por bucle e interfaz digital HART®
  • Campo de medición superior a 80:1
  • Armazón de acero negro sin cordones de soldadura ANSI Class 150
  • Diseño robusto con cables internos
  • Diagnóstico de contador inteligente
  • Sensor de temperatura integrado

Resultado 1 - 5 de 5

Arriba