Medición de chaflanes

Mediante dos sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento) OD Mini altamente precisos, situados uno frente al otro, se crea un perfil exacto del tablero. El integrador de visión utiliza los datos de la medición e interpola la zona entre los perfiles para optimizar el tablero, el cual se cortará en la sierra posterior.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición precisa con ligereza
    • Carcasa compacta y robusta
    • Uso como sistema autónomo o junto con la unidad de evaluación OD Mini
    • Pantalla y LED en el dispositivo para la visualización del estado actual
    • Diversas interfaces disponibles
    • Aprendizaje simple mediante la pantalla o la entrada Teach-in externa
    • Unidad de recepción CMOS para efectuar mediciones micrométricas precisas y rápidas
    • Diversos campos de medición: desde 10 mm a 250 mm