Lectores de códigos basados en cámara

Preparado para cualquier código

Los lectores de códigos basados en cámaras combinan rendimiento y flexibilidad. En aplicaciones exigentes, leen diversos tipos de códigos, como códigos 1D o 2D, códigos DPM y códigos en miniatura. Las cámaras también identifican códigos coloreados y dañados, independientemente del método de marcado y de la superficie. Esto garantiza muy buenas velocidades de lectura incluso a altas velocidades y con posiciones rotacionales cambiantes de los códigos.

Más
Lectores de códigos basados en cámara

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

8 resultados:

Resultado 1 - 8 de 8

Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento
  • Resolución de 2/4 megapíxeles, alta frecuencia de imagen de 40 Hz
  • Ajuste dinámico de enfoque objeto a objeto
  • Iluminación integrada con LED de alta intensidad
  • Teclas de función, láser de alineación, señal de respuesta óptica y acústica
  • Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación de códigos rápida y eficiente sin la ayuda de expertos
  • Segmentación basada en la IA, superresolución, CPU multinúcleo
  • Gran profundidad de campo, campo visual extragrande
  • Resolución de 12, 9 o 5 megapíxeles, diversos objetivos y colores de iluminación
  • Configuración intuitiva de tipo aplicación desde un servidor web
  • Asignación tridimensional de códigos a objetos
  • 2 canales para la salida de imágenes a alta velocidad
Comparar ahora
Seleccionar
Vista perfecta, con todo tipo de luz
  • Potente decodificador DPM
  • Insensibilidad a la luz ambiental
  • LED de alta intensidad en rojo, azul e infrarrojos
  • Numerosos accesorios ópticos como, p. ej., filtro de polarización o complemento abovedado
  • Asistente de ajuste con enfoque automático, láser de alineación y LED verde de respuesta
  • Tratamiento innovador de datos con formateado de clasificación, de filtrado y de edición
Comparar ahora
Seleccionar
Clasificación eficiente de objetos con muy altas velocidades de transporte
  • Sensor de color Quad-Line 8/12 k
  • Plataforma de software basada en Linux
  • Transferencia basada en Ethernet de datos de código al controlador SIM2000
  • Potencia de cálculo integrada para la compatibilidad con las últimas aplicaciones de procesamiento industrial de imágenes
  • Tiempo de servicio medio entre fallos de 120.000 h
Comparar ahora
Seleccionar
Sus objetos siempre en el enfoque
  • Ajuste dinámico del enfoque
  • Gran profundidad de campo en el funcionamiento con enfoque fijo
  • Función de seguimiento con MSC800
  • Posibilidad de integración en el concepto de red del MSC800
  • Salida de imágenes JPEG en tiempo real
  • Resolución de 2 o 4 megapíxeles con una elevada frecuencia de captación de imágenes de hasta 40 Hz
  • Elevada flexibilidad para interfaces de clientes y protocolos
Comparar ahora
Seleccionar
El dispositivo compacto para códigos en miniatura y mucho más
  • Lector de códigos DPM potente
  • Diseño compacto
  • Montaje por encaje en cuestión de segundos
  • Posición del enfoque ajustable manual o automáticamente mediante la tecnología de lente líquida
  • Iluminación multicolor controlable con filtro de polarización opcional
  • Efecto lupa para registrar códigos diminutos
  • Autoconfiguración sencilla
  • Medición integrada de la distancia por láser (ToF)
Comparar ahora
Seleccionar
Localización de cuadrículas con un toque especial
  • Distancias de lectura variables entre 50 mm y 500 mm
  • Lectura de etiquetas de matriz de datos y de códigos QR
  • Carcasa compacta con conector giratorio y guiado flexible de los cables
  • Medición integrada de ángulos como ayuda a la orientación durante el montaje
  • Copia de seguridad de los parámetros fiable y sencilla
  • Insensibles a la luz artificial
Comparar ahora
Seleccionar
Inteligente. Flexible. Intuitivo.
  • Lector de códigos con sensor de hasta 2 megapíxeles
  • Diseño flexible de la óptica y los filtros
  • Iluminación de gran potencia y sustituible integrada
  • Interfaz de usuario intuitiva, con cadena de resultados flexible y opciones de análisis de códigos
  • Teclas de función, láser de alineación, señal acústica de respuesta y LED de respuesta
  • Tarjeta de memoria MicroSD
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 8 de 8

Ventajas

Las ventajas de la identificación basada en cámaras

Los lectores de códigos basados en cámaras de SICK son auténticos multitalentos. Ya se trate de códigos de barras, matrices de datos, QR, Maxi-Code o códigos miniatura, gracias al procesamiento de imágenes inteligente apenas existen límites para el uso flexible de distintos tipos de códigos.

- Lectura flexible de varios tipos de códigos 1D y 2D, incluso códigos en miniatura

- Captura incluso códigos muy dañados o incompletos

- Proporciona imágenes en directo y puede guardarlas para su documentación y análisis posterior

- Reconoce los códigos independientemente de su posición de rotación (lectura de 360°)

- Larga vida útil, ya que no hay componentes móviles que puedan desgastarse

Los garantes de la libertad para la automatización industrial

A medida que aumenta la importancia del seguimiento transparente de componentes en la automatización industrial, también aumenta la variedad de objetos, materiales, tipos de códigos y condiciones del entorno a los que deben hacer frente los lectores de códigos. Por tanto, resulta aún más práctico que los lectores de códigos basados en cámaras sean auténticos todoterreno.
Para marcas directas difíciles de reconocer Los códigos aplicados directamente sobre superficies suelen ser pequeños, se ensucian con facilidad y pueden reflejarse en componentes metálicos. El descodificador progresivo DPM ayuda a leer correctamente incluso códigos difíciles de detectar de menos de 1 mm de tamaño.
Para materiales reflectantes y especulares Para que la iluminación no produzca reflejos molestos, p. ej. en láminas, los lectores de códigos basados en cámara ofrecen dos soluciones: un filtro de polarización que elimina la reflectividad y una cúpula atornillable que ilumina uniformemente la zona de lectura.
Para códigos y fondos de color Especialmente en el caso de diferencias de contraste débiles, dos colores LED diferentes aumentan la calidad de las imágenes captadas. Esto permite la identificación fiable de códigos de color o códigos sobre fondos de color.
Para altas velocidades de proceso Para leer códigos en máquinas o cintas transportadoras a velocidades de reloj de hasta 40 Hz, los lectores de códigos basados en cámaras se basan en una velocidad de descodificación optimizada. La información irrelevante, como logotipos o textos, se difumina mediante el software, lo que acorta el tiempo de cálculo y aumenta la velocidad de descodificación.
Para el reconocimiento sincrónico de múltiples códigos Para leer de forma fiable varios códigos en paralelo en el campo visual, la conmutación automática de parámetros optimiza la calidad de la imagen cambiando automáticamente entre determinados parámetros de la cámara para cada código.
Para trabajar sin interrupciones Las variantes con iluminación de luz infrarroja evitan el deslumbramiento y los cambios de luz. Esto significa que se puede trabajar sin molestias incluso cerca del lector de códigos.

Habilitadores de la automatización logística

Las cintas transportadoras son cada vez más rápidas, y el flujo de mercancías también es cada vez más denso. El aumento del volumen de mercancías hace que la lectura fiable sea más exigente y, al mismo tiempo, indispensable. Con los lectores de códigos basados en cámaras, los procesos pueden diseñarse de forma más flexible. Los sistemas de identificación basados en cámaras también pueden resolver otras tareas además de la identificación de códigos y satisfacer así requisitos complejos.
Para códigos difíciles de leer Los códigos desgastados, sucios o parcialmente oscurecidos son un fenómeno común que puede convertirse en un problema. Gracias al potente descodificador logístico, se pueden identificar incluso los códigos difíciles de leer e incompletos. Esto evita asignaciones incorrectas y fallos de funcionamiento durante la operación.
Alta velocidad en cintas transportadoras Gracias a la función "Key Region Detection", solo se descodifican las zonas relevantes de la imagen. Esto garantiza un procesamiento rápido de los datos y un mayor rendimiento.
Para objetos de altura variable Ya se trate de paquetes planos, medianos o altos, el enfoque dinámico produce siempre una imagen nítida y perfectamente iluminada. De este modo, la calidad de la lectura del código es independiente de la distancia entre la cámara y el objeto.

En cualquier industria como en casa

La transición entre la automatización de fábricas y la automatización logística es fluida. Los lectores de códigos basados en cámaras convencen aquí con opciones de aplicación flexibles y permiten procesos rápidos, eficientes y fiables en muchas industrias.
Industria de los bienes de consumo Seguimiento fiable a altas velocidades y ciclos rápidos: los requisitos de transparencia y productividad de las industrias farmacéutica y alimentaria pueden satisfacerse de forma especialmente eficaz con lectores de códigos basados en cámaras.
Industria automovilística En la fabricación de motores, los componentes con códigos DPM marcados con agujas deben ser trazables de forma continua. Los potentes algoritmos permiten una detección fiable, incluso en presencia de suciedad y reflectividad.
Industria electrónica y de energía solar En aplicaciones como el seguimiento de piezas y la garantía de calidad, los lectores basados en cámaras identifican incluso los códigos más pequeños, independientemente de si son códigos Datamatrix en placas de circuitos impresos o códigos 2D marcados directamente en obleas solares.
Aeropuerto, mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal (CEP) Las soluciones de sistema son ideales para identificar objetos colocados aleatoriamente en cintas transportadoras a alta velocidad. Las cámaras integradas detectan los objetos desde todos los lados. Las ventajas de una descodificación inteligente y potente: procesos fluidos y una velocidad de rotación especialmente alta.
Comercio y centros de distribución Los lectores de códigos basados en cámaras y los túneles de lectura proporcionan más comodidad y rapidez en la manipulación de materiales en puestos de trabajo manuales semiautomatizados. Los LED de retroalimentación desempeñan un papel importante en este sentido.
Vehículos industriales El GLS es ideal para la navegación fluida y el posicionamiento preciso de sistemas de transporte sin conductor. A altas velocidades, lee de forma fiable códigos 2D para la localización de cuadrícula sobre el terreno, lo que permite una logística de almacén flexible y de alto rendimiento.

Más productos e información

¿Identificación perfecta? More than a vision. Láser, cámara o RFID: cada tecnología de identificación tiene sus ventajas y, a veces, se necesita más de una. Con el fin de encontrar una solución óptima para cada aplicación, comparamos las tecnologías individuales y ofrecemos un práctico explorador de identificación como ayuda para la toma de decisiones.
Lectura flexible más datos adicionales: una cuestión de sistema Las soluciones de sistemas de cámaras son siempre muy demandadas cuando es necesario recopilar amplios datos logísticos o leer códigos de forma fiable, independientemente de dónde se encuentre realmente el código. La estructura modular del sistema permite ampliaciones individuales, como el registro de las dimensiones y el peso de los objetos. Las imágenes de alta resolución también pueden utilizarse para procesos posteriores, como la lectura de escritura legible para capturar completamente los campos de dirección.
El futuro tiene un hogar: 4Dpro SICK agrupa una amplia gama de soluciones de identificación y procesamiento industrial de imágenes bajo el paraguas de 4Dpro. Las conexiones externas, la interfaz de usuario y el concepto de accesorios de las soluciones son uniformes. Esto significa que todos los sensores, incluidos los accesorios, son compatibles entre sí. Así se reduce la variedad de componentes y se ofrece precisamente la flexibilidad necesaria para una automatización eficaz, con un mínimo esfuerzo de integración y menores costes de almacenamiento.
SICK LifeTime Services Desde la planificación del sistema hasta el mantenimiento mediante Smart Services y asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, pasando por trabajos de modernización y formación continua: con servicios totalmente integrales, no solo aumentará el rendimiento de sus plantas y mejorará la seguridad de las personas, sino que también creará la base para un negocio sostenible.

Descargas