Lector manual móvil

Robustos, fiables y adecuadas para numerosas aplicaciones

Las pistolas móviles lectoras de códigos de SICK ofrecen una adquisición de datos rápida y flexible sin necesidad de perder tiempo en lecturas o registros manuales. Con la pistola lectora de códigos como solución independiente o integrada en las estudiadas soluciones de identificación automática, la adquisición de datos se realiza en cuestión de segundos y excluyéndose prácticamente cualquier posibilidad de error. Se alivia a los empleados, se aceleran los procesos y se eliminan las fuentes de error.

Más
Lector manual móvil

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Identificación fiable de códigos para aplicaciones industriales exigentes
  • Lectura de códigos 1D, 2D y DPM
  • Robustas: aguantan caídas desde 3 m de altura y 7.500 impactos con 1 m de caída
  • Apto para la industria: disponible con grados de protección IP65 o IP68, admite el uso con hasta –30 °C
  • Configuración sencilla: escaneando un único código de barras, con el uso de un software intuitivo o, en los mantenimientos, con subida de datos automatizada
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación cómoda y segura de códigos
  • Identificación de códigos 1D y 2D habituales (incluyendo PDF417)
  • Lectura de códigos fiable y rápida
  • Carcasa robusta y estable con grado de protección IP65
  • Integración en buses de campo industriales gracias a la tecnología de conexiones externas de SICK
  • Confirmación de lectura (lectura correcta) con LED, zumbador y vibración
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación fiable de códigos, especialmente con grandes alcances de lectura
  • Lectura de códigos 1D, 2D y Digimarc con fiabilidad en distancias desde pocos centímetros hasta 16 m
  • Muy robustas: aguantan 50 caídas de 2,4 m de altura y 7.500 impactos con 1 m de caída
  • Apto para la industria: disponible con grado de protección IP65 o IP67 y funciona hasta con –30 °C
  • Confirmación de lectura (lectura correcta) con LED, zumbador y vibración
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 3 de 3

Ventajas

Las ventajas de las pistolas móviles lectoras de códigos

Las pistolas móviles lectoras de códigos utilizan lectores de imágenes lineales para la lectura de códigos de barras 1D y lectores de imágenes basados en cámaras para la lectura de códigos 2D. Para un proceso de lectura rápido y sin errores, es crucial una iluminación orientada a la aplicación, que puede ser directa o indirecta difusa. Solo así se garantiza una diferenciación óptima del contraste. Especialmente con códigos DPM en superficies muy brillantes o irregulares, la iluminación indirecta difusa consigue muy buenos resultados de lectura. Dependiendo de la aplicación, se utilizan desde dispositivos estándar ligeros hasta dispositivos industriales extremadamente robustos.

Ventajas de los escáneres 1D:

- Adecuados para códigos de barras 1D estándar hasta extremadamente anchos (incl. PDF417) con una muy buena relación coste-beneficio

- Calidad de lectura estable incluso en condiciones de luz artificial cambiantes

- Larga vida útil gracias a un diseño electrónico altamente integrado y pocos componentes

Ventajas de los escáneres 2D:

- Lectura flexible de varios tipos de códigos 1D y 2D, incluidos códigos DPM y miniatura

- Reconocimiento de códigos independiente de la posición de rotación (lectura de 360°)

- Rendimiento de lectura fiable con códigos protegidos por láminas y superficies reflectantes

- Identificación fiable de códigos muy dañados o incompletos mediante algoritmos de procesamiento y descodificación de imágenes correctivos

Pistola lectora de códigos móvil de SICK: una buena manera de no perder la conexión

Gracias a las interfaces USB y RS-232 integradas, las pistolas móviles lectoras de códigos de SICK pueden utilizarse de forma sencilla y universal. Las variantes de dispositivos por cable ofrecen hasta 5 m de libertad de movimiento y se conectan de forma cautiva a la instalación. Las variantes de dispositivos inalámbrico ofrecen una mayor libertad de movimiento, de hasta 100 m, y también pueden acoplarse directamente a dispositivos host compatibles con WPAN. Gracias a la tecnología modular de conexiones externas, las pistolas móviles lectoras de códigos de SICK se integran en numerosas tecnologías de bus de campo, como PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® o incluso la topología SICK AppSpace.
Gracias a la conectividad plug & play con una interfaz USB en el terminal de datos de la carretilla elevadora, el escáner está conectado de forma cautiva a la carretilla elevadora y al mismo tiempo es móvil.
Gracias a su sencilla integración en PROFINET, las pistolas móviles lectoras de códigos pueden utilizarse con el módulo de bus de campo Connection Device Fieldbus como unidad de reserva en sistemas “track and trace” complejos.
La conectividad con interfaces comunes basadas en la nube se garantiza mediante los módulos SICK AppSpace y Sensor Integration Machine.

Como en casa en entornos industriales gracias a un diseño extremadamente robusto y resistente

Las versiones industriales de las pistolas lectoras de códigos de SICK convencen por su robustez. Ni siquiera las caídas múltiples sobre hormigón desde alturas de hasta 3 m merman su funcionamiento. Ni el polvo y la suciedad en almacenes ni la lluvia o la nieve en exteriores a temperaturas entre –30 °C y +55 °C son capaces de dañarlas.
Protegidas de influencias externas Las pistolas lectoras de códigos industriales son resistentes al polvo, a las salpicaduras y al agua según la norma IP65, algunas incluso IP67 e IP68.
Prácticamente indestructibles Soportan caídas sobre hormigón desde una altura de hasta 3 m o hasta 7.000 vuelcos desde una altura de 1 m.
Tanto en interiores como en exteriores Las pistolas lectoras de códigos industriales resisten valores extremos de calor, frío y humedad.

En cualquier industria como en casa

Los dispositivos móviles para la identificación de códigos son indispensables en muchas industrias. En el entorno industrial y logístico, las pistolas móviles lectoras de códigos de SICK garantizan alta velocidad, procesos eficientes y una detección de códigos permanentemente fiable.
Industria automovilística y de suministro de piezas Los potentes algoritmos permiten la identificación fiable de códigos DPM en relieve de aguja, como los que se encuentran en las exigentes aplicaciones de fabricación de motores.
Instalaciones electrónicas y solares Ya se trate de códigos Datamatrix en placas de circuitos impresos y componentes electrónicos o de códigos 2D marcados directamente en pantallas LCD, incluso los códigos más pequeños para el seguimiento de piezas y el control de calidad se detectan a la perfección.
Comercio y centros de distribución Para la manipulación rápida de materiales en sistemas “track and trace” semiautomatizados y fijos, las pistolas móviles lectoras de códigos ofrecen una gran flexibilidad y están disponibles como solución de reserva eficaz en caso de lectura incorrecta.
Sistemas de manipulación y montaje Registro de datos en la producción: capacidad de rastreo de productos y procesos mediante identificación segura de los códigos.

Más productos e información

¿Identificación perfecta? More than a vision. Láser, cámara o RFID: cada tecnología de identificación tiene sus ventajas y, a veces, se necesita más de una. Con el fin de encontrar una solución óptima para cada aplicación, comparamos las tecnologías individuales y ofrecemos un práctico explorador de identificación como ayuda para la toma de decisiones.
Aumento de la fiabilidad del sistema Especialmente en soluciones de sistemas fijos, las pistolas móviles lectoras de códigos ofrecen muchas ventajas, por ejemplo, como solución de reserva si los escáneres fijos fallan o los códigos no se identifican correctamente. En estos casos, los objetos pueden expulsarse y leerse con una pistola móvil lectora de códigos.
El futuro tiene un hogar: 4Dpro SICK agrupa una amplia gama de soluciones de identificación y procesamiento industrial de imágenes bajo el paraguas de 4Dpro. Las conexiones externas, la interfaz de usuario y el concepto de accesorios de las soluciones son uniformes. Esto significa que todos los sensores, incluidos los accesorios, son compatibles entre sí. Así se reduce la variedad de componentes y se ofrece precisamente la flexibilidad necesaria para una automatización eficaz, con un mínimo esfuerzo de integración y menores costes de almacenamiento.
SICK LifeTime Services Desde la planificación del sistema hasta el mantenimiento mediante Smart Services y asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, pasando por trabajos de modernización y formación continua: con servicios totalmente integrales, no solo aumentará el rendimiento de sus plantas y mejorará la seguridad de las personas, sino que también creará la base para un negocio sostenible.

Descargas