IO-Link: la nueva comunicación a nivel de sensores

IO-Link abre nuevas posibilidades de comunicación entre el control de la instalación y el nivel de campo, siendo ahora los sensores y los actuadores parte activa de los procesos en una red de automatización sistemática. Como emisores, comunican de forma autónoma fallos y estados al control. Como receptores, reciben las señales de retorno y las procesan. El resultado es una optimización de costes y procesos a lo largo de toda la cadena de valor. En todos los sectores.

IO-Link es una conexión punto a punto bajo cualquier red para la integración comunicativa de los niveles de campo inferiores.

Fundamentos teóricos de la tecnología IO

La integración sin fisuras de sensores en una red de automatización permite funciones estándar y ventajas nuevas.

Ventajas de las funciones estándar de IO-Link
La integración de un sensor IO-Link en la automatización total se lleva a cabo mediante un maestro IO-Link, la descripción del dispositivo (IODD) y bloques de funciones. Amplíe su red de automatización con IO-Link

Los Smart Sensors integran de serie la tecnología IO-Link. Esta y otras características constituyen la base de un sistema de automatización con potencial de futuro en el contexto de la Industria 4.0.

¿Busca un plus de inteligencia en sensores?
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image

IO-Link Master Starter Kit

Iniciarse fácilmente en IO-Link

Obtenga más información