Visión general
Pulsador de parada de emergencia para una detención rápida y fiable de las máquinas
Los pulsadores de parada de emergencia ES21 son un elemento imprescindible en las máquinas e instalaciones automatizadas. Permiten a una persona detener inmediatamente el funcionamiento de una máquina o instalación en caso de emergencia. En función de la variante, los pulsadores de parada de emergencia, o bien se integran en el panel de control de las máquinas, o bien se montan directamente en la máquina.
Lo más destacado
- Disponible como variante de montaje en superficie con carcasa o como variante encastrable (Ø 22 mm)
- Variante encastrable para paneles de control de máquinas con contactos con autovigilancia entre el pulsador y el elemento de conmutación
- Variante de superficie para el montaje directo en distintas máquinas e instalaciones
- Variantes con iluminación anular LED
- Opcionalmente con collarín de protección contra accionamientos no deseados