Contacto
Comentarios

Dispositivos de mando de seguridad

Dispositivos de mando de seguridad de SICK: soluciones ideales de arranque y parada

Los dispositivos de mando de seguridad de SICK se encargan de que los movimientos peligrosos se detengan con seguridad o de que las funciones de las máquinas se pongan en marcha con seguridad. La gama incluye cuatro grupos de productos: pulsadores de parada de emergencia, pulsadores de restablecimiento, pulsadores múltiples, interruptores de cable e interruptores de validación. Esta amplia gama de productos ofrece soluciones adecuada para las más diversas aplicaciones.

Filtrar por:

6 resultados:

Resultado 1 - 6 de 6

Vista: Galería Lista
Gama de productos i150RP
Protección de seguridad para distancias extralargas
  • Interruptores con cable de hasta 75 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
  • Carcasa metálica con pulsador de parada de emergencia e indicador de posición
  • Palanca giratoria de desbloqueo
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
Gama de productos E100
Seguridad durante las operaciones de ajuste y de mantenimiento
  • Carcasa de plástico con cable incorporado
  • Estructura funcional de 3 fases (OFF-ON-OFF)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
  • Variante con botones +/- adicionales
  • Conforme a la norma IEC/EN 60947-5-8
Gama de productos i110RP
Protección de seguridad a larga distancia
  • Interruptor con cable de hasta 30 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
  • Carcasa metálica con indicador de ajuste y palanca giratoria de desbloqueo
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
  • Conforme a las normas EN ISO 13850 e IEC/EN 60947-5-5
Gama de productos ES21
Protección de seguridad rápida y fiable con parada de emergencia
  • Disponible como variante de montaje en superficie con carcasa o como variante encastrable (Ø 22 mm)
  • Versión encastrable para paneles de control de máquinas con contactos con autovigilancia entre el pulsador y el elemento de conmutación
  • Variante de superficie para el montaje directo en distintas máquinas y sistemas
  • Variantes con iluminación anular LED
  • Opcionalmente con collarín de protección contra accionamientos no deseados
Gama de productos ER12
Fiabilidad y seguridad con pulsador de restablecimiento y pulsador múltiple
  • Carcasa delgada con montaje mecánico por clip
  • Teclas iluminables
  • Función de contacto normalmente abierto
  • Conector de enchufe M12
Gama de productos ES11
Fiabilidad y seguridad con los pulsadores de parada de emergencia y de restablecimiento del sistema
  • Perfil de carcasa delgado con montaje mecánico por clip
  • Disponible como pulsador individual de parada de emergencia o en combinación con pulsador de restablecimiento del sistema
  • Pulsador de parada de emergencia con iluminación LED opcional
  • Pulsador de restablecimiento del sistema con iluminación
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop

Resultado 1 - 6 de 6

Arriba