Contacto
Comentarios

Cerrojos mecánicos para interruptores de seguridad

Cerrojos mecánicos para interruptores de seguridad – el complemento perfecto para la protección de puertas

Los cerrojos mecánicos son el complemento perfecto para los interruptores de seguridad de SICK. Gracias a sus variadas posibilidades de combinación, estos cerrojos ofrecen soluciones adecuadas para las más diversas aplicaciones. Los cerrojos mecánicos conducen los accionadores con precisión y protegen los sensores instalados. Además pueden bloquearse, lo que impide con efectividad el encierro accidental de personas en la zona de peligro.

1 resultados:

Gama de productos MB1
Cerrojo mecánico para la protección robusta de puertas y una alta disponibilidad de la máquina
  • Diseño robusto
  • Variantes con mecanismo de bloqueo de conformidad ANSI
  • Placas de bastidor estandarizadas aptas para numerosos interruptores de seguridad de SICK
  • Tolerancia de montaje horizontal de 27 mm
  • Compensación de la desalineación vertical de la puerta de hasta ± 7 mm
  • Variantes con botón de desbloqueo y desbloqueo de emergencia
Arriba