Contacto
Comentarios

Accesorios
Otros accesorios

iE12-S1
5311131
Modelo normalizado – generalmente disponible en stock
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosElementos de accionamiento
      EjecuciónRecto
      Opción de accionamientoMontado con goma
      Radio mínimo de la puerta≥ 150 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279222
      ECl@ss 6.227279222
      ECl@ss 7.027279222
      ECl@ss 8.027279222
      ECl@ss 8.127279222
      ECl@ss 9.027270612
      ECl@ss 10.027270612
      ECl@ss 11.027270612
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      UNSPSC 16.090131251501

    Dibujos técnicos

    iE12-S1
    Esquema de dimensiones
Arriba