- Página de inicio
- Gama de productos
- Fotocélulas
- Fotocélulas
- W4F
- WTB4FP-21311120ZZZ
- Página de inicio
- Gama de productos
- Fotocélulas
- Fotocélulas
- W4F
- WTB4FP-21311120ZZZ
Fotocélulas miniatura
W4F
WTB4FP-21311120ZZZ
1222999
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Principio funcional Fotocélula de detección sobre objeto Detalle del principio de funcionamiento Supresión de fondo Distancia de conmutación Distancia de conmutación mín. 4 mm Alcance de detección máx. 220 mm Rango de ajuste del umbral de conmutación para la supresión de fondo 15 mm ... 220 mm Objeto de referencia Objeto con un 90% de reflectividad difusa (corresponde al blanco estándar según DIN 5033) Distancia mínima entre la distancia de conmutación ajustada y el fondo (negro 6% / blanco 90%) 3 mm, a 80 mm de distancia Rango recomendado de distancia de conmutación para un mejor rendimiento 40 mm ... 140 mm Haz emitido Fuente de luz LED de localización Tipo de luz Luz roja visible Forma del spot En forma de punto Tamaño del spot (distancia) Ø 4,2 mm (130 mm) Dispersión máxima del haz emitido y eje de emisión normalizado (ángulo de barrido horizontal) < +/- 1,5° (con temp. ambiente = +23 °C) Datos característicos del LED Referencia normativa EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modificado Denominación de grupo de riesgo del LED Grupo libre Longitud de onda 635 nm Vida útil media 100.000 h con TU = +25 °C Objeto mínimo detectable (MDO) típ. 0,2 mm (a 130 mm de distancia (objeto con 90% de reflectancia, corresponde al blanco estándar según DIN 5033)) Ajuste Pulsador giratorio BluePilot: Para el ajuste de la distancia de conmutación Indicador LED azul BluePilot: indicador de distancia de conmutación LED verde Indicador de servicio
Iluminado: encendidoLED amarillo Estado de recepción de luz
Iluminado: objeto presente
Apagado: objeto no presente
- Características técnicas de seguridad
MTTFD 642 años DCavg 0 % TM (tiempo de uso) 20 años (EN ISO 13849)
Tasa de utilidad: 60%
- Datos eléctricos
Tensión de alimentación VB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulación ≤ 5 vss Categoría de uso C.c.-12 (Conforme a EN 60947-5-2)
C.c.-13 (Conforme a EN 60947-5-2)
Consumo de corriente ≤ 25 mA, Sin carga. Con UB = 24 V Clase de protección III Salida digital Número 1 Tipo En contrafase: PNP/NPN Tensión de señal PNP HIGH/LOW Aprox. UB-2,5 V / 0 V Tensión de señal NPN HIGH/LOW Aprox. UV / < 2,5 V Corriente de salida Imáx. ≤ 100 mA Salidas de circuitos de protección Protección contra polarización inversa Resistente a sobrecorriente Protegido contra cortocircuitos Tiempo de respuesta ≤ 500 µs 2) Repetibilidad (tiempo de respuesta) 150 µs Frecuencia de conmutación 1.000 Hz 3) Disposición de pines/conductores Función pin 4 / negro (BK) Salida digital, conmutación en claro, objeto presente → salida Q HIGH - 1) Valores límite.
- 2) Duración de la señal con carga óhmica en modo de conmutación.
- 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
- Datos mecánica
Ejecución Rectangular Dimensiones (An x Al x Pr) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Conexión Conector M8 de 3 polos Material Carcasa Plástico, VISTAL® Pantalla frontal Plástico, PMMA Conector macho Plástico, VISTAL® Peso Aprox. 30 g Par de apriete máximo de los tornillos de fijación 0,4 Nm
- Datos de ambiente
Grado de protección IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Operación a temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente de almacenamiento –40 °C ... +75 °C Típ. insensibilidad a la luz artificial Luz extraña: ≤ 50.000 lx
Luz solar: ≤ 50.000 lx
Resistencia contra choques 30 g, 11 ms (3 golpes positivos y 3 negativos a lo largo de los ejes X, Y, Z, en total 18 golpes (EN60068-2-27)) Resistencia a oscilaciones 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) Humedad del aire 35 % ... 95 %, Humedad relativa del aire (sin escarcha) Autorización para tipo de equipo de radio EN 60947-5-2 Resistencia a productos de limpieza ECOLAB N.º de archivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Dibujos técnicos
-
-
-
-
-