Fotocélulas miniatura
W4F

WTB4FP-1G311120ZZZ
1223018
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio funcionalFotocélula de detección sobre objeto
      Detalle del principio de funcionamientoSupresión de fondo
      Distancia de conmutación
      Distancia de conmutación mín.4 mm
      Alcance de detección máx.220 mm
      Rango de ajuste del umbral de conmutación para la supresión de fondo15 mm ... 220 mm
      Objeto de referenciaObjeto con un 90% de reflectividad difusa (corresponde al blanco estándar según DIN 5033)
      Distancia mínima entre la distancia de conmutación ajustada y el fondo (negro 6% / blanco 90%)3 mm, a 80 mm de distancia
      Rango recomendado de distancia de conmutación para un mejor rendimiento40 mm ... 140 mm
      Haz emitido
      Fuente de luzLED de localización
      Tipo de luzLuz roja visible
      Forma del spotEn forma de punto
      Tamaño del spot (distancia)Ø 4,2 mm (130 mm)
      Dispersión máxima del haz emitido y eje de emisión normalizado (ángulo de barrido horizontal)< +/- 1,5° (con temp. ambiente = +23 °C)
      Datos característicos del LED
      Referencia normativaEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modificado
      Denominación de grupo de riesgo del LEDGrupo libre
      Longitud de onda635 nm
      Vida útil media100.000 h con TU = +25 °C
      Objeto mínimo detectable (MDO) típ.
      0,2 mm (a 130 mm de distancia (objeto con 90% de reflectancia, corresponde al blanco estándar según DIN 5033))
      Ajuste
      Pulsador giratorioBluePilot: Para el ajuste de la distancia de conmutación
      Indicador
      LED azulBluePilot: indicador de distancia de conmutación
      LED verdeIndicador de servicio
      Iluminado: encendido
      LED amarilloEstado de recepción de luz
      Iluminado: objeto presente
      Apagado: objeto no presente
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD642 años
      DCavg0 %
      TM (tiempo de uso)

      20 años (EN ISO 13849)

      Tasa de utilidad: 60%

    • Datos eléctricos
      Tensión de alimentación VB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación≤ 5 vss
      Categoría de uso

      C.c.-12 (Conforme a EN 60947-5-2)

      C.c.-13 (Conforme a EN 60947-5-2)

      Consumo de corriente≤ 25 mA, Sin carga. Con UB = 24 V
      Clase de protecciónIII
      Salida digital
      Número1
      TipoEn contrafase: PNP/NPN
      Tensión de señal PNP HIGH/LOWAprox. UB-2,5 V / 0 V
      Tensión de señal NPN HIGH/LOWAprox. UV / < 2,5 V
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Salidas de circuitos de protecciónProtección contra polarización inversa
      Resistente a sobrecorriente
      Protegido contra cortocircuitos
      Tiempo de respuesta≤ 500 µs 2)
      Repetibilidad (tiempo de respuesta)150 µs
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz 3)
      Disposición de pines/conductores
      Función pin 4 / negro (BK)Salida digital, conmutación en claro, objeto presente → salida Q HIGH
      • 1) Valores límite.
      • 2) Duración de la señal con carga óhmica en modo de conmutación.
      • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • Datos mecánica
      EjecuciónRectangular
      Dimensiones (An x Al x Pr)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      ConexiónCable de 3 hilos, 2 m
      Detalle de conexión
      Propiedades de congelaciónNo deformar el cable por debajo de los 0 °C
      Sección del conductor0,14 mm²
      Diámetro del cableØ 3,4 mm
      Longitud del cable (L)2 m
      Material
      CarcasaPlástico, VISTAL®
      Pantalla frontalPlástico, PMMA
      CablePVC
      PesoAprox. 30 g
      Par de apriete máximo de los tornillos de fijación0,4 Nm
    • Datos de ambiente
      Grado de protección

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Operación a temperatura ambiente–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +75 °C
      Típ. insensibilidad a la luz artificial

      Luz extraña: ≤ 50.000 lx

      Luz solar: ≤ 50.000 lx

      Resistencia contra choques30 g, 11 ms (3 golpes positivos y 3 negativos a lo largo de los ejes X, Y, Z, en total 18 golpes (EN60068-2-27))
      Resistencia a oscilaciones10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Humedad del aire35 % ... 95 %, Humedad relativa del aire (sin escarcha)
      Autorización para tipo de equipo de radioEN 60947-5-2
      Resistencia a productos de limpiezaECOLAB
      N.º de archivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Tipo de conexión Cable de 3 hilos
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Esquema de conexión Cd-043
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Tabla verdadero-falso Contrafase: PNP/NPN - conmutación en oscuro Ǭ
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Tabla verdadero-falso Contrafase: PNP/NPN - conmutación en claro Q
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Curva característica
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Tamaño del spot
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Diagrama del rango de sensibilidad
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Elementos de control y de ajuste
    WTB4FP-1G311120ZZZ
    Esquema de dimensiones