Tanto con objetos muy planos, con alta reflectancia, perforados o transparentes: las W4F ofrecen un amplio espectro de tecnologías para garantizar unos resultados de detección fiables en las más diversas aplicaciones. Por ejemplo con el concepto equilibrado de óptica V, que permite detectar con seguridad objetos transparentes como paneles de cristal u objetos muy reflectantes como pantallas. En los objetos con alta reflectancia al tiempo que muy planos, como barritas de chocolate, galletas o grupos de construcción, la fotocélula de detección sobre objeto con supresión de primer plano demuestra toda su potencia. Y no menos importante, con DoubleLine se registran también todo tipo de objetos con superficies irregulares y con huecos, como tarjeta de circuitos. Además, la nueva fotocélula de detección sobre objeto MultiSwitch amplía las opciones de uso. De esta forma, a través de los dos puntos de conmutación pueden supervisarse, por ejemplo, procesos de equipamiento o, gracias a la salida del valor de distancia por IO-Link, controlarse niveles de llenado y diámetros de rodillos.