Contacto
Comentarios

Fotocélulas
W4-3

Gama completa con las mejores funciones de su clase

Ventajas para el cliente

  • Integración económica en la máquina, incluso en condiciones de montaje con poco espacio
  • Multitud de aplicaciones gracias a la detección fiable de objetos brillantes o de un negro intenso
  • Los conectores hembra roscados M3 de metal facilitan una fijación robusta que garantiza una larga vida útil
  • La alta insensibilidad a luz artificial reduce conmutaciones erróneas, y con ello, los tiempos de parada
  • El punto de luz claramente visible facilita la alineación del sensor
  • Acceso sencillo a la información del PLC gracias a IO-Link
  • Configuración de parámetros rápida y sencilla
  • Integración rápida y sencilla mediante bloques de funciones

Visión general

Gama completa con las mejores funciones de su clase

Gama de barreras fotoeléctricas en miniatura con las mejores funciones de su clase. El uso universal de las últimas tecnologías ASIC y PinPoint proporciona la máxima seguridad en la detección de todos los objetos, incluidos los transparentes y reflectantes como blísteres, tarjetas electrónicas y latas de aluminio. Los ejes ópticos en el lado plano permiten una integración sencilla en el entorno de la máquina que ocupa poco espacio, incluso sin escuadra de fijación.

Lo más destacado
  • El mejor palpador con supresión de fondo de su clase
  • Integración generalizada de la tecnología de localización en todos los modelos
  • Palpador con supresión de fondo y un punto de luz tipo láser para tareas de detección precisas
  • Configuración fiable gracias al potenciómetro de 5 vueltas, tecla y función de aprendizaje por cable o IO-Link
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    16 mm x 36,5 mm x 12 mm

    Alcance de detección máx.

    4 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 150 mm 1)

    4 mm ... 140 mm 1)

    4 mm ... 55 mm 1)

    28 mm ... 165 mm 1)

    15 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 200 mm

    3 mm ... 250 mm 1)

    4 mm ... 50 mm 1)

    4 mm ... 25 mm 1)

    22 mm 1)

    2 mm ... 50 mm 1)

    3 mm ... 50 mm 1)

    10 mm ... 60 mm 1)

    0,01 m ... 4,5 m 2)

    0,01 m ... 4,5 m

    0,4 m ... 3,5 m 3)

    0,4 m ... 9 m 2)

    0 m ... 4 m

    0 m ... 1,5 m

    0 m ... 0,9 m

    Fuente de luzLED de localización / LED
    Tipo de luzLuz roja visible / Luz infrarroja
    Grado de protección

    IP67

    IP66

    Material de la carcasa

    Plástico ABS

    Plástico ABS 4)

    Ajuste

    Potenciómetro, 5 revoluciones

    Tecla teach-in simple

    Cable 5)

    IO-Link

    Ninguno

    Cable

    Cable 6)

    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Reflector PL31A.
    • 4) Revestimiento de teflón (PTFE).
    • 5) Aprendizaje externo: Impulso > 2 s con tensión Uv con PNP y M con NPN.
    • 6) Aprendizaje externo: Impulso > 2 s con tensión UV.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba