Fotocélulas miniatura
W2S-2

WTV2S-2N1125
1088077
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Tipo de dispositivoFotocélulas
      Principio del sensor/ de detecciónFotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo
      Dimensiones (An x Al x Pr)7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.1 mm ... 36 mm 1)
      Distancia de conmutación4 mm ... 30 mm 1)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED de localización 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 2 mm (15 mm)
      Longitud de onda640 nm
      AjusteCable (Aprendizaje)
      Aplicaciones especialesDetección de objetos pequeños, Detección de objetos irregulares y brillantes, Detección de objetos envueltos con lámina, Detección de objetos transparentes
      Características especialesÓptica V
      • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
      • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación< 5 vss 2)
      Consumo de corriente20 mA 3)
      Salida conmutadaNPN
      Modo de conmutaciónConmutación en claro
      Corriente de salida Imáx.≤ 50 mA
      Tiempo de respuesta< 0,5 ms 4)
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz 5)
      Tipo de conexiónCable de 4 hilos, 2 m 6)
      Material del cablePVC
      Diámetro del cableØ 3 mm
      Protección de circuito

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      Material de la carcasaPlástico, ABS/PC
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +75 °C
      N.º de archivo ULNRKH.E181493
      • 1) Valores límite.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
      • 7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 8) B = Salidas protegidas contra polarización inversa.
      • 9) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.535 años
      DCavg0 %
      TM (tiempo de uso)20 años
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WTV2S-2N1125
    Indicación de montaje
    WTV2S-2N1125
    Esquema de conexión Cd-093
    WTV2S-2N1125
    Tamaño del spot WTV2S-2
    WTV2S-2N1125
    Diagrama del rango de sensibilidad
    WTV2S-2N1125
    Esquema de dimensiones WTB2S-2, 18 mm, 36 mm, WTV2S-2