Visión general
Extremadamente pequeñas y robustas
Desarrollar máquinas más compactas, ligeras e inteligentes. La barrera fotoeléctrica en miniatura W2S-2 de nueva generación es muy pequeña y ofrece todo un mundo de posibilidades de diseño para la fabricación de máquinas. Con características pioneras: los palpadores con supresión de fondo detectan hasta los objetos más oscuros con un grado de reflexión del 1%. Además, la W2S-2 ofrece una distancia de conmutación superior a la media para su clase de carcasa.
Ya sea en máquinas para la industria farmacéutica o en autómatas de manipulación y montaje, la W2S-2 ofrece un rendimiento excelente con un diseño ultracompacto y de gran fiabilidad en entornos industriales. Ya ha llegado la industria 4.0: el ajuste de la distancia de conmutación y la monitorización continua se realizan a través del controlador. La W2S-2 reduce la solicitación del control de la máquina al asumir las funciones de cómputo, TimeStamp y supresión de rebotes.
También se encuentran disponibles palpadores de precisión ajustable mediante un potenciómetro de 3 niveles y palpadores con distancias de conmutación fijas de 15 mm, 30 mm, 45 mm y 60 mm.
Lo más destacado
- Palpador con supresión de fondo sin desviación blanco-negro de los valores nominales
- LED de localización 2.0 con grandes distancias de conmutación y altos factores de reserva
- Numerosas posibilidades de aplicación gracias a los puntos de luz delimitados, de tipo láser o lineales
- Detección de los objetos muy transparentes y brillantes gracias al palpador con óptica V
- Fotocélula de reflexión sobre espejo con autocolimación y punto de luz muy visible