Alto rendimiento en una robusta carcasa de metal para tareas de detección exigentes
Las fotocélulas W12 se emplean de forma casi universal para la detección exacta de objetos en entornos difíciles. Ya sean con láser o con luz infrarroja o LED: las fotocélulas de detección sobre objeto, las fotocélulas de reflexión o las barreras emisor-receptor son apropiadas para un gran número de aplicaciones. Gracias a su carcasa de fundición inyectada de cinc, estos sensores son inmunes a las vibraciones y a los golpes. IO-Link y BluePilot permiten u na parametrización rápida y sencilla. Numerosas funciones, tales como la supresión del fondo y del primer plano, proporcionan una detección especialmente fiable de objetos transparentes o muy oscuros, y convierten a las W12 en equipos resistentes a las perturbaciones externas. El mantenimiento en función del estado y los datos de diagnosis y de los sensores reducen los gastos y aumentan la rentabilidad.
Lo más destacado
Sistema óptico de autocolimación muy preciso
Fuentes de luz: láser, LED de localización, luz infrarroja
Función multimodo
Spot lineal para la detección de objetos perforados
Modo ApplicationSelect disponible
IO-Link y BluePilot para la parametrización
Funciones de diagnóstico a través de IO-Link
Robusta carcasa metálica de fundición inyectada de cinc
Ventajas
Uso universal: fotocélulas en carcasa de metal
Las W12 son auténticas todoterreno. La gama incluye fotocélulas de detección sobre objeto, fotocélulas de reflexión y barreras emisor-receptor con tecnología láser, LED de localización o luz infrarroja. Distintas distancias de conmutación, frecuencias de conmutación y opciones de conexión proporcionan posibilidades casi ilimitadas de combinación y selección. Todo ello permite a los sensores W12 adaptarse a la perfección al sistema de la instalación y a los requisitos de cada aplicación, tanto si se trata de la industria del embalaje como la del automóvil, la logística, el sector farmacéutico o el de las bebidas.
Tan individualizado como los requisitos locales: las numerosas variantes le permiten seleccionar siempre el W12 adecuado
Desde una bombona de gas hasta una película transparente: con las fotocélulas de reflexión WL12G, los objetos transparentes se detectan con exactitud y fiabilidad
No hay problema si la distancia es grande: las variantes láser permiten una detección muy precisa de objetos muy pequeños a distancias de hasta 1,200 mm.
Uno para todos: la gama de productos W12 es la solución de detección universal para numerosas aplicaciones y sectores industriales
Increíblemente sencillo: instalación y puesta en servicio con BluePilot
Ajustado y alineado en cuestión de segundos con el concepto de mando BluePilot. El LED azul indica directamente si un sensor no está bien alineado. Las W12-L con tecnología láser disponen de un elemento de presión y rotación que permite una parametrización rápida y precisa. Además, la indicación LED sirve de asistencia y como ayuda de orientación para las distancias de conmutación deseadas, lo que proporciona una seguridad operativa muy elevada. El montaje es especialmente cómodo, ya que los orificios de montaje ofrecen distintas opciones de sujeción.
La indicación LED permite una comprobación visual de la calidad de forma directa durante la instalación y la alineación de los sensores
Rápido aprendizaje con BluePilot
Opciones versátiles de fijación a través de orificios pasantes y ciegos, así como aberturas longitudinales y de cola de milano
Instalación sin complicaciones y rápida parametrización: con W12 podrá ahorrar su valioso tiempo en la puesta en servicio
Alta flexibilidad con un único dispositivo
Las variantes WTM12L disponen de MultiMode: directamente en el dispositivo o a través de IO-Link se pueden definir distintos modos de servicio como supresión de fondo, supresión del primer plano, aprendizaje de dos puntos, dos puntos de conmutación independientes o aprendizaje por ventanas. Además, es posible la lectura del valor de distancia. La ventaja: un mismo sensor puede acometer los más diversos requisitos de detección. De esta forma, para un cambio de producto basta con un solo toque para adaptar los ajustes. Ya no es necesario un cambio de sensor.
A través del elemento de presión y rotación es posible seleccionar todos los modos existentes rápida y fácilmente
Con el modo “Dos puntos de conmutación independientes” pueden detectarse objetos verticales u horizontales y diferenciarse entre ellos
Mediante el aprendizaje por ventanas puede definirse una ventana en donde se deba producir la detección de objetos
Valores de distancia a través de IO-Link: la salida de valores de distancia exactos durante la detección amplía las opciones de uso de las fotocélulas. Los valores pueden utilizarse, por ejemplo, en tareas de posicionamiento en procesos posteriores
Resolución versátil de problemas con MultiMode: las W12-L se adaptan con flexibilidad a las circunstancias cambiantes con un solo clic
Captura segura incluso a gran distancia
En determinadas aplicaciones es necesario detectar objetos con seguridad a grandes distancias. Con las W12-L, gracias a su potente y exacta luz láser puede trabajarse con distancias de conmutación especialmente grandes. Además, el modo de servicio opcional ApplicationSelect proporciona una mayor fiabilidad en la detección a gran distancia de objetos más oscuros o que estén inclinados.
Las variantes láser W12-L resultan ideales para aplicaciones con grandes distancias de conmutación de hasta 1,200 mm.
El spot enfocado del haz de luz láser permite la detección de objetos muy pequeños y una detección precisa de los bordes
La especialmente alta sensibilidad de los sensores mejora la correcta detección de objetos oscuros o que están inclinados
Gran distancia de conmutación, poco riesgo de error: la potente óptica láser de las W12-L permiten una detección fiable incluso de objetos muy alejados
Todo bajo control gracias a IO-Link
Gracias a IO-Link y a las amplias funciones de diagnóstico, el estado de las fotocélulas W12 puede consultarse en tiempo real. De esta forma es posible detectar a tiempo y durante el funcionamiento averías como vibraciones o suciedad, así como planificar el mantenimiento con antelación en función del estado. Esto evita tiempos de parada y ahorra costes.
Alta transparencia: los parámetros de producción pueden consultarse en tiempo real a través de los datos de los sensores
Reduzca las paradas de las máquinas: las W12 detectan la magnitud de los fallos y los notifican automáticamente
Planifique las intervenciones de servicio en función de las necesidades: los datos de diagnóstico permiten un mantenimiento rentable de los sensores
Preparado para la industria 4.0: con W12 e IO-Link es posible automatizar la producción con flexibilidad y configurarla con especial fiabilidad
Robusta carcasa metálica para una alta resistencia
En sus fotocélulas W12, SICK ha optado por una carcasa metálica de fundición inyectada de cinc. Esto hace a los sensores insensibles frente a las sustancias químicas agresivas, las altas temperaturas, el polvo y las salpicaduras de agua. Las W12 pueden soportar fácilmente golpes y vibraciones por los movimientos de las máquinas, también las limpiezas a alta presión. Además, su elevada compatibilidad electromagnética protege la electrónica de los sensores.
La valiosa fundición inyectada de cinc hace que la carcasa sea especialmente irrompible y resistente
La resistencia química y térmica de la carcasa permite el uso incluso en condiciones del entorno extremas
Gracias a un procedimiento especial de impresión, la información marcada en la carcasa del sensor permanece legible a largo plazo sin desgastarse
Aguanta todas las cargas: gracias a su robusta carcasa de metal, las W12 están especialmente indicadas para tareas exigentes en entornos difíciles
Datos fiables incluso con objetos transparentes
Desde botellas PET hasta película transparente: las fotocélula de reflexión W12G, gracias a su tecnología de localización, detectan con fiabilidad los objetos transparentes y semitransparentes. El spot enfocado posee una mayor intensidad lumínica y es insensible a las influencias perturbadoras del entorno de producción. Gracias a la función AutoAdapt, en caso de suciedad se reajusta automáticamente el umbral de conmutación del sensor. Esto prolonga la disponibilidad del sensor, espacia los intervalos de mantenimiento y aumenta así la productividad de la instalación. Después de la limpieza, el sensor se sitúa automáticamente en su umbral de conmutación original.
Las WL12G detectan con fiabilidad los objetos transparentes manteniendo unos costes operativos reducidos gracias a la adaptación automática del umbral de conmutación