![]() |
|
Principio del sensor/ de detección | Barrera fotoeléctrica réflex, Autocolimación |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Alcance de detección máx. | 0 m ... 7 m 1) |
Distancia de conmutación | 0 m ... 5 m 1) |
Tipo de luz | Luz roja visible |
Fuente de luz | LED 2) |
Tamaño del spot (separación) | Ø 100 mm (3 m) |
Ángulo de dispersión | Aprox. 1,5° |
Longitud de onda | 640 nm |
Ajuste | Potenciómetro, 5 revoluciones |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Ondulación | ≤ 5 vss 2) |
Consumo de corriente | 40 mA 3) |
Salida conmutada | NPN |
Modo de conmutación | Antivalente |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Tensión de señal NPN HIGH/LOW | Aprox. Uv / < 2,5 V |
Corriente de salida Imáx. | 100 mA |
Tiempo de respuesta | ≤ 330 µs 4) |
Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz 5) |
Tipo de conexión | Conector macho M12 de 4 polos |
Protección de circuito | A 6) C 7) D 8) |
Clase de protección | III |
Peso | 120 g |
Filtro de polarización | ✔ |
Material de la carcasa | Metal |
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
Grado de protección | IP66 IP67 IP69K |
Operación a temperatura ambiente | –40 °C ... +60 °C |
Almacenamiento a temperatura ambiente | –40 °C ... +75 °C |
N.º de archivo UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
MTTFD | 1.543 años |
DCavg | 0% |
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
FAQsTecnologíasSeguridad funcionalNoticias y eventos
NewsletterSICK Sensor BlogRevista para clientesContacto
Formulario de contactoComentariosAcerca de SICK
SICK España & PortugalSICK en el mundoCertificaciones