Contacto
Comentarios

Fotocélulas
W12-3

La plataforma de productos universal para aplicaciones exigentes

Ventajas para el cliente

  • Detección fiable gracias a la excelente tecnología del chip con alta insensibilidad frente a interferencias ópticas en entornos industriales
  • Los puntos de luz claros, pequeños y exactos permiten, gracias a la tecnología de localización, una alineación del sensor rápida y sencilla
  • El proceso de conmutación preciso y la alta calidad de detección garantizan una detección de objetos universal
  • Opciones de uso universal gracias a la gran variedad de productos de carcasas metálicas robustas (pensadas para la aplicación industrial)
  • La máxima diversidad de sensores con el mínimo esfuerzo de montaje e instalación
  • Acceso sencillo a la información del PLC gracias a IO-Link
  • Configuración de parámetros rápida y sencilla
  • Integración rápida y sencilla mediante bloques de funciones

Visión general

La plataforma de productos universal para aplicaciones exigentes

La familia W12-3 comprende una gama completa de sensores fotoeléctricos en una robusta carcasa metálica. Desde fotocélulas de reflexión directa, pasando por fotocélulas de reflexión sobre espejo y barreras emisor-receptor, hasta las variantes de detección de objetos transparentes, los sensores W12-3 presentan unas características de detección de objetos y monitorización de sensores mucho más avanzadas que las de los sensores ópticos convencionales. Por eso, los sensores W12-3 resultan idóneos tanto para la industria del envasado como para la farmacéutica o la alimenticia y de bebidas.

Lo más destacado
  • El mejor rendimiento óptico de su clase gracias a la excelente tecnología OES
  • Óptica de autocolimación en las fotocélulas de reflexión sobre espejo
  • Supresor de fondo y del primer plano con un segundo LED emisor en las fotocélulas de reflexión directa
  • Punto de luz de localización con excelente visibilidad y precisión, y transmisor IR con amplia energía
  • Carcasa metálica muy robusta con revestimiento de teflón opcional
  • Múltiples opciones de montaje en agujeros pasantes y ciegos, así como oblongos y de cola de milano
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Alcance de detección máx.

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 310 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m 4)

    0 m ... 1,7 m

    0 m ... 5 m

    Fuente de luzLED / LED de localización
    Tipo de luzLuz roja visible / Luz infrarroja
    Grado de protección

    IP66

    IP67

    IP69K

    Material de la carcasa

    Metal

    Metal Fundición inyectada de zinc

    Ajuste

    Potenciómetro, 5 revoluciones

    Tecla teach-in doble

    Tecla teach-in simple

    IO-Link

    Ninguno

    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) Material con un 6% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 3) Reflector PL80A.
    • 4) Con diafragmas.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba