Buenas noticias para las distancias de conmutación
Las fotocélulas MultiTask PowerProx combinan la potente tecnología de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso en unas carcasas de sensor compactas para garantizar la máxima flexibilidad en el diseño de las máquinas. PowerProx detecta de modo fiable objetos que pasan a gran velocidad, objetos pequeños, objetos planos u objetos de colores muy oscuros o muy brillantes. Con un rango de distancias de conmutación entre 5 cm y 4 m e incluso con grandes ángulos de detección. Las variantes de fotocélula WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L y WTT280L están diseñados para cubrir las más diversas necesidades y ofrecen la solución adecuada para cualquier exigencia.
Lo más destacado
Tecnología de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
Clase de láser 1, luz roja e infrarroja
Distancia de conmutación: de 5 cm a 4 m
Distancia mínima con el fondo: 6 mm
Frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz
Hasta tres salidas conmutadas configurables o una salida analógica IO-Link opcional: para hasta ocho puntos de conexión, valor de distancia y funcionalidad Smart Sensor
 
Colaboración de igual a igual
Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa. Obtenga más información
Ventajas
Gran distancia de conmutación en una carcasa compacta
PowerProx registra zonas amplias a una distancia máxima de hasta 4 m. Los sensores no muestran sensibilidad alguna a las reflexiones de fondo, por lo que ofrecen una seguridad máxima. Además, la carcasa de dimensiones reducidas convierte al PowerProx en una solución de detección compacta a distancias mayores.
Pleno control con tecnología moderna de tiempo de vuelo de haz luminoso
IO-Link permite poner a disposición valores de distancia con precisión milimétrica y hasta ocho puntos de conmutación para el proceso de automatización
PowerProx proporciona también datos de distancia analógicos para el control preciso en la técnica de montaje
Solución perfecta para el uso compacto en pinzas y elementos robotizados
Control eficiente de la ocupación de compartimentos y de espacios libres gracias a IO-Link, hasta ocho puntos de conmutación
Alto rendimiento incluso con un espacio reducido: perfecto para aplicaciones compactas en vehículos de transporte sin conductor
Detección segura: PowerProx es capaz de detectar objetos con fiabilidad también a grandes distancias y bajo la influencia de luz artificial
Resultados de detección exactos en cualquier situación
Máxima potencia: gracias a la excelente óptica y a las trayectorias del haz, PowerProx logra unos resultados de detección extraordinarios. Las posiciones inclinadas y las superficies cambiantes de los objetos no suponen problema alguno para este dispositivo. Los elementos de recepción de la barrera fotoeléctrica no presentan sensibilidad alguna a las reflexiones de fondo ni a la luz artificial.
Perfecto para el uso en la técnica de montaje gracias a la detección y a la medición de distancias precisas
Control de calidad fiable gracias a la elevada repetibilidad, incluso en objetos con superficies cambiantes
Precisión muy elevada: PowerProx proporciona resultados de detección fiables incluso en superficies de objetos de color negro intenso, brillantes o cambiantes y en objetos muy pequeños y planos
Especialistas adaptados para cualquier ámbito de aplicación
Todo en uno: PowerProx pone a disposición por vez primera la tecnología de alta precisión de tiempo de vuelo del haz luminoso para un amplio abanico de aplicaciones. La detección fiable de objetos especialmente pequeños, procesos rápidos o el registro a grandes distancias de conmutación no suponen problema alguno con PowerProx. Para objetos con superficies de gran reflexión, las variantes correspondientes ofrecen una seguridad de detección máxima. Y cuando el espacio disponible escasea, las variantes compactas WTT2SL y WTT4SL brindan el máximo rendimiento en un formato en miniatura.
Detecta con precisión objetos diminutos, ranuras o huecos
Procesamiento rápido de las señales y frecuencia de conmutación elevada para procesos veloces
Con una distancia de conmutación de hasta 4 m, PowerProx mantiene bajo control también objetos alejados
Máxima flexibilidad: PowerProx cuenta con la solución de sensor adecuada para cada aplicación, ya sea para una detección especialmente rápida o precisa o para la detección con grandes distancias de conmutación
Detección segura a alta velocidad
Los procesos se vuelven cada vez más rápidos en numerosos sectores. La elevada frecuencia de conmutación y el procesamiento rápido de las señales de PowerProx permiten una detección de alto rendimiento incluso a velocidades elevadas. Para ello, el rayo láser de la barrera fotoeléctrica detecta sin esfuerzo objetos de alto brillo o de color negro intenso en ángulos de detección amplios.
Detección segura de bordes en aplicaciones a alta velocidad mediante frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz y un rayo láser de gran precisión
Ritmo elevado: PowerProx detecta con fiabilidad y prácticamente sin retardo objetos y bordes en los procesos veloces propios de la fabricación y de la logística