G2 Flat es una fotocélula miniatura para el uso en instalaciones y sistemas robóticos especialmente compactos. Con una potente supresión de fondo, el sensor detecta fiablemente objetos ya a una distancia de 8 mm - casi con total independencia del tamaño y la superficie del objeto. Por ello, es muy apropiado para las tareas más diversas en instalaciones con un espacio de construcción estrecho y abre posibilidades totalmente nuevas para la miniaturización en la industria. La integración y el manejo del sensor es extraordinariamente sencillo. Como una de las gamas de barreras fotoeléctricas más pequeñas de SICK, el G2 Flat es la solución de aplicación inteligente en formato miniatura para la automatización industrial.
Lo más destacado
Carcasa ultraplana para espacios de construcción muy estrechos
Supresión de fondo: Detección de objetos a partir de una distancia de 8 mm
Detección de objetos a partir de 0,1 mm de tamaño
Detección fiable de objetos totalmente negros, reflectantes, transparentes y brillantes
LED de localización
Carcasa VISTAL®, placas de montaje de acero
Adaptable individualmente a los requisitos de los OEM
Ventajas
Rendimiento muy alto para instalaciones en miniatura
La carcasa en miniatura del G2 Flat permite el desarrollo de nuevos diseños de instalaciones, todavía más compactos, sin tener que renunciar a una detección potente. El sensor puede integrarse sin problemas en hendiduras muy pequeñas y espacios de montaje estrechos. De este modo, la detección de objetos fiable durante el transporte de piezas pequeñas en la logística o en sistemas de robótica no tiene prácticamente límites.
Mediante la supresión de fondo fiable, el G2 Flat detecta objetos ya a una distancia de 8 mm
Precisión de detección muy alta con superficies de los objetos totalmente negras, reflectantes, transparentes y brillantes
También detecta sin problemas objetos muy pequeños de hasta 0,1 mm (con supresión de fondo) o de 0,2 mm (con la barrera emisor-receptor)
Diseño de las máquinas prácticamente ilimitado: El G2 Flat abre posibilidades totalmente nuevas para el diseño de instalaciones en miniatura y sistemas de robótica. De este modo, el sensor se puede adaptar de manera flexible e individual a los requisitos de los OEM.
Sofisticación mediante la simplicidad
SICK ha desarrollado el G2 Flat para el uso fácil y sin complicaciones de sensores en miniatura en construcciones de máquinas e instalaciones compactas. Los sensores pueden montarse de manera flexible, pueden instalarse como barrera emisor-receptor sin problemas, muy próximos entre sí y pueden usarse de manera muy versátil gracias a las áreas de exploración dependiendo del tipo. Gracias al diseño robusto, los sensores requieren muy poco mantenimiento, tienen una larga vida útil y proporcionan unos resultados de detección permanentemente fiables.
Robustez y comodidad de manejo
Construcción que ahorra espacio para una fácil instalación en espacios de montaje muy estrechos
Fácil diferenciación de emisores y receptores gracias a los cables de colores diferentes y las rotulaciones láser
Extraordinaria robustez gracias a la carcasa VISTAL® muy resistente. Montaje rápido y fácil por medio de las placas de montaje M2 de acero con distanciadores para el montaje en la parte posterior. Tornillo de fijación enrasado con el sensor.
Flexibilidad de uso: El G2 Flat, gracias a su diseño robusto y sus múltiples posibilidades de uso es apropiado para los entornos de aplicación más diversos.