Los sensores fiables para aplicaciones con una gran distancia de conmutación y en entornos con polvo
Los sensores G20 permiten una detección de objetos fiable a grandes distancias y resultan indicados para el uso en entornos con polvo gracias a su gran reserva de funcionamiento. Son compactos, de coste reducido y ofrecen una excelente relación precio-prestaciones. El LED frontal adicional y los interruptores giratorios facilitan la puesta en servicio y el control de las funciones. Gracias a la conmutación entre claro y oscuro, a la sensibilidad ajustable y al retardo de señal configurable, las fotocélulas encuentran un uso flexible en numerosas aplicaciones. Además, son totalmente compatibles en su montaje uniendo unas con otras, pues los dispositivos de CC y de CC/CA vienen en el mismo diseño y con diferentes mecanismos de fijación mecánica.
Lo más destacado
El LED frontal adicional suministra información sobre el estado de la luz recibida
Gran distancia de conmutación con una elevada reserva de funcionamiento
Conector macho M12, cable y compartimento de conexiones
Fuente de alimentación CC y CA/CC
Temperatura de servicio entre –30 °C y +60 °C
Opcional con retardo temporal
Ventajas
Gran distancia de conmutación en carcasa compacta para aplicaciones de CC y de CA/CC
Las fotocélulas de la gama de productos G20 ofrecen una detección de objetos fiable a grandes distancias. Los sensores G20 son compactos, de coste reducido y ofrecen una excelente relación precio-prestaciones. La distancia de conmutación se configura fácilmente mediante el regulador de sensibilidad. Además, estos sensores son totalmente compatibles en su instalación uniendo unos con otros, pues los dispositivos de CC y de CC/CA vienen en el mismo diseño y con distintos mecanismos de fijación mecánica.
Diseño compacto que no compromete la gran distancia de conmutación Entre otras aplicaciones, las fotocélulas G20 se utilizan para la prevención contra colisiones con grúas allí donde se necesitan grandes distancias de conmutación.
Flexibilidad: los sensores G20 vienen con cuatro principios de detección distintos y tres conexiones eléctricas para CC y CC/CA, además de con retardo de señal ajustable. Esta amplia gama de productos ofrece una máxima flexibilidad con conmutación claro/oscuro, ajuste de la sensibilidad y distintos mecanismos de fijación mecánica. Todas las variantes de los G20 son compatibles entre ellas con respecto al montaje. Solo se necesita un soporte.
Mínimo esfuerzo para una detección fiable de objetos Las fotocélulas de la gama de productos G20 resultan una inversión especialmente rentable gracias a su atractiva relación calidad, precio, su alta flexibilidad y su rápida puesta en servicio.
Diseñado para entornos con alto nivel de polvo
Gracias a su gran reserva de funcionamiento, las fotocélulas G20 funcionan también con gran fiabilidad en entornos con polvo. Esto reduce los tiempos de inactividad de las instalaciones, por ejemplo en las industrias maderera y siderúrgica. El LED frontal adicional y los interruptores giratorios facilitan la puesta en servicio del sistema y el control de las funciones. Gracias a la conmutación entre claro y oscuro, a la sensibilidad ajustable y al retardo de señal configurable opcional, estos sensores encuentran uso en un amplio espectro de aplicaciones. Todo ello unido a la excelente relación calidad-precio produce una elevada rentabilidad del producto.
Elevada reserva de funcionamiento: ¿trabaja en entornos sucios y con polvo? No hay problema, gracias a su gran reserva de funcionamiento, los sensores G20 detectan con fiabilidad incluso en esas condiciones y reducen así los tiempos de inactividad de las instalaciones.
LED frontal: un LED frontal adicional suministra información sobre la salida digital del sensor, incluso aunque este se encuentre instalado a cierta distancia. Gracias al LED de alto brillo, la luz roja de alta visibilidad facilita además la puesta en servicio del sensor.
Fácil puesta en servicio y tecnología sensórica fiable, incluso en condiciones adversas. Las fotocélulas de la gama de productos G20 minimizan el esfuerzo de instalación y los tiempos de avería de las instalaciones, en especial cuando los entornos con alto nivel de polvo y suciedad dificultan la detección.