Contacto
Comentarios

G10

Convencen por su alta tasa de rendimiento

  • Lo más destacado
    • Grandes distancias de conmutación: 1.200 mm con supresión de fondo, 15 m con el reflector PL80A
    • LED de localización con un punto de luz claro y preciso
    • Diseño compacto de la carcasa
    • Fuente de alimentación de 10 a 30 V CC o de 24 a 240 V CA/V CC con salida PNP, NPN o de relé
    • Carcasa de sensor robusta con agujeros de montaje metálicos reforzados
    • Se monta en pocos segundos gracias al sistema Q-Lock
    Ventajas para el cliente
    • Gran alcance para la máxima reserva de funcionamiento
    • Instalación eficiente: gracias a la gama G10 y al sistema de montaje Q-Lock, ahorrará un tiempo valioso durante el montaje de los sensores y la puesta en servicio
    • Una gama de sensores para todos los ámbitos de aplicación industriales y profesionales
    • Fuente de alimentación universal CC o CA/CC para una mayor flexibilidad
    • Alta fiabilidad y robustez contra perturbaciones ópticas o desgastes mecánicos
    • Orientación sencilla del sensor gracias a los numerosos accesorios: tecnología de montaje, cables de conexión y reflectores
    G10
    Convencen por su alta tasa de rendimiento

    La gama de productos G10 se caracteriza por su gran potencia de detección en el menor espacio posible. Ofrece numerosas variantes en lo referente la óptica, electrónica, principios de funcionamiento, fuente de alimentación y salidas conmutadas. En combinación con los numerosos accesorios se obtiene un amplio espectro de aplicaciones. El sistema de montaje patentado Q-Lock que incorporan las G10 reduce a unos pocos segundos el tiempo de instalación y alineación del sensor en una barra de montaje, por lo que es especialmente adecuado para las aplicaciones logísticas. Conclusión: la gama de productos G10 hace que la instalación de sensores sea rápida y flexible, evita las averías de funcionamiento en la instalación y mantiene los costes bajo control.

    • Resumen de los datos técnicos
      Dimensiones (An x Al x Pr)

      20 mm x 50 mm x 39 mm

      20 mm x 50 mm x 51,5 mm

      Alcance de detección máx.

      20 mm ... 950 mm 1)

      20 mm ... 1.200 mm 1)

      20 mm ... 1.300 mm 1)

      20 mm ... 2.000 mm 1)

      0,08 m ... 15 m 2)

      0,08 m ... 12 m 3)

      0,08 m ... 12,5 m 3)

      0,15 m ... 12 m 2)

      0,15 m ... 10 m 3)

      0,1 m ... 8 m 2)

      0,1 m ... 6,4 m 3)

      0 m ... 40 m

      Fuente de luzLED de localización / LED
      Tipo de luzLuz roja visible / Luz infrarroja
      Grado de protecciónIP67
      Material de la carcasaPlástico ABS/PMMA
      Ajuste

      Potenciómetro, 5 revoluciones

      Fija

      Potenciómetro, 270°

      Ninguno

      • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
      • 2) Reflector PL80A.
      • 3) Reflector P250.
Seleccione sus productos

126 resultados:

Resultado 1 - 24 de 126

1064694
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065857
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1066852
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065878
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,08 m ... 12 m, 0,08 m ... 15 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Ninguno
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065879
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Ninguno
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065890
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065887
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,08 m ... 12 m, 0,08 m ... 15 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1064702
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,15 m ... 10 m, 0,15 m ... 12 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Ninguno
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065854
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065856
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1070559
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 5 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065858
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065859
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065860
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1068091
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 300 mm
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1069042
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1064686
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: Relé
  • Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065863
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 1.200 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: Relé
  • Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065862
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 950 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: Relé
  • Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065864
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 1.200 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Supresión de fondo
  • Salida conmutada: Relé
  • Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065865
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 1.300 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Energético
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065868
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 1.300 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Energético
  • Salida conmutada: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065866
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 1.300 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Energético
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1065869
G10
Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 20 mm ... 1.300 mm
  • Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
  • Principio de detección: Energético
  • Salida conmutada: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora

Resultado 1 - 24 de 126

Arriba