Visión general
Mayor visión de conjunto - con la EventCam de SICK
¿Por qué se produjo una interferencia en el proceso de producción? ¿Por qué se ha activado mi escáner? ¿Quiere saberlo sin supervisar personalmente el proceso de producción? Eso es exactamente lo que consigue EventCam de SICK. Las secuencias de vídeo o fotos reales muestran las causas. La EventCam de SICK proporciona la imagen o el vídeo que registra un periodo definido, inmediatamente antes y después de emitir una señal. Los conocimientos sobre el motivo de las violaciones de campos de protección o la exclusión de material proporcionan una mayor transparencia de proceso y un aumento de la disponibilidad de la instalación. La cámara está integrada sin fisuras en los sensores industriales de SICK. Los datos pueden transmitirse a través de FTP a un servidor y guardarse también internamente en la cámara.
Lo más destacado
- Modo de imágenes y vídeo, RGB
- Campo visual horizontal 44° @ QSXGA
- Área de trabajo de 0,4 m ... 0,6 m o 0,8 m ... 6,0 m
- Carga inmediata en FTP y/o memoria interna (35-1.000 eventos)
- Temperatura de servicio 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... +35 °C
- Dimensiones (An x Al x P) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm
- Carcasa de fundición inyectada de aluminio IP65
- Certificado CE